APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V with SmartConnect

Partager:

APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V with SmartConnect

SMC1000IC

Description: Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

Inclut : CD with software , Documentation CD , USB cable

En stock
519,09 €
Prix TTC

SMC1000IC Features

APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V with SmartConnect

Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

Inclut : CD with software , Documentation CD , USB cable

  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Mode écologique
    Mode d'exploitation en attente de brevet qui contourne les composants électriques non utilisés en bon état en vue d'atteindre un rendement élevé sans compromettre la sécurité.
  • Rendement en ligne élevé
    Diminue le coût total de possession, produit moins de chaleur.
  • Affichage de l'état sur écran LCD
    Fournit les états principaux de l'onduleur en un coup d'œil. Plusieurs indicateurs d'état avec des graphiques en barres représentant les charges et les batteries.
  • Sortie sinusoïdale pure sur batterie
    Simule l'alimentation secteur pour fournir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).
  • SmartConnect
    Innovative, easy to use remote monitoring feature that provides automatic notifications, firmware updates, and advanced support services.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.

Smart-UPS Caractéristiques et avantages

  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Connectivité série
    Permet de gérer l'onduleur via un port série.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Alarmes sonores
    Avertit lorsque l’unité est sur batterie, lorsque la batterie est faible ou qu’il y a surcharge.
  • Network manageable
    Fournit une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
  • Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
    Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.
  • Traitement de l'alimentation
    Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
    Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous fournit la solution pour adapter de manière optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Points de transfert de tension réglables
    Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'augmentation du seuil de la tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
  • Notification prédictive de panne
    Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Coupe-circuits réarmables
    Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
  • Productivité optimisée avec possibilité d'adaptation à vos besoins spécifiques en application
    Une interface intuitive fournit des informations claires et permet d'effectuer des configurations de l'onduleur localement grâce à des touches de navigation simples d'utilisation. Plus de 15 réglages programmables différents, dont des groupes de prises contrôlées, autorisent des réglages, des seuils et des notifications propres à chaque application.
  • Gagnez du temps grâce à un accès à distance facile et pratique
    Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Business Edition, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Un mode de fonctionnement économe en énergie atteint un niveau d'efficacité supérieur à 97 %. Smart-UPS fut le premier onduleur réseau certifié Energy Star. La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Un indicateur dynamique de date de remplacement de la batterie et des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent lorsqu'un remplacement va être nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension. Conçu et fabriqué par APC depuis plus de 23 ans, Smart-UPS est l'onduleur réseau le plus utilisé au monde, avec plus de 25 millions d'unités vendues.
  • Evite les problèmes d'alimentation coûteuses en gardant votre matériel informatique et de la sécurité des données et disponible
    Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. Un régulateur automatique de tension à l'état solide peut augmenter de 30 % une tension d'entrée faible et diminuer de 12 % une tension élevée, sans aucune opération au niveau de la batterie. Capacité d'alimentation fiable de la batterie de secours lors de pannes d'électricité ou d'arrêts prolongés du système
  • Tranquillité d'esprit apportée par la fiabilité et la compatibilité totales des équipements d'un leader
    Offre une onde sinusoïdale pure en sortie, recommandée par les fabricants de serveurs qui utilisent une alimentation électrique avec correction du facteur de puissance (PFC) active. Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Smart-UPS avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Albanie , Autriche , Bosnie-Herzégovine , Belgique , Bulgarie , Suisse , Serbie et Monténégro , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Danemark , Estonie , Espagne , Finlande , France , Royaume-Uni , Grèce , Croatie , Hongrie , Irlande , Israël , Islande , Italie , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Moldavie , Macédoine , Malte , Pays-Bas , Norvège , Pologne , Portugal , Roumanie , Suède , Slovénie , Slovaquie

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    600Watts / 1.0 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    600Watts / 1.0 kVA
  • Tension nominale de sortie
    230V
  • Distorsion de la tension de sortie
    Moins de 5 %
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Autres tensions de sortie
    220, 240
  • Technologie
    Line interactive
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Connexions de sortie
    (8) IEC 320 C13 (Batteries de secours)
    (2) IEC Jumpers (Batteries de secours)
  • Temps de transfert
    6ms typical : 10ms maximum

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    230V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
  • Type de connexion en entrée
    IEC-320 C14
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    180 - 287V
  • Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    170 - 300V
  • Autres tensions en entrée
    220, 240

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Port (s) Interface
    RJ-45 Serial , USB
  • Panneau de contrôle
    Console de contrôle et d'état LCD multifonction
  • Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence
    --

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    455Joules
  • Filtrage
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

  • Hauteur max.
    219mm , 21.9cm
  • Largeur max.
    171mm , 17.1cm
  • Profondeur max.
    439mm , 43.9cm
  • Poids net
    17.27kg
  • Poids avec emballage
    19.55kg
  • Hauteur de transport
    376mm , 37.6cm
  • Largeur de transport
    328mm , 32.8cm
  • Profondeur de transport
    595mm , 59.5cm
  • Couleur
    Black
  • Unités carton principal
    1.0
  • Nbre d'unités par palette
    18.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    41.0dBA
  • Dissipation thermique en ligne
    100.0BTU/h

Conformité

  • Approbation
    CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • Autre conformité environnementale
    RoHS pour la Chine
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1222KB

Mise à jour le

2018-06-15

Installation Guide for Smart-UPS SMC1000IC and SMC1500IC - Tower
PDF

Taille

45KB

Mise à jour le

2018-06-12

Firmware Release Notes
PDF

Taille

621KB

Mise à jour le

2018-06-08

Operation Manual for Smart-UPS 120V SMC1000C, SMC1500C, SMC1000-2UC, and SMC1500-2UC, and 230V SMC1000IC, SMC1500IC, SMC1000I-2UC, and SMC1500I-2UC - Tower and Rack-Mount 2U
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1466KB

Mise à jour le

2018-07-23

Product overview brochure for Connected Smart-UPS
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1391KB

Mise à jour le

2018-06-19

IEC System for mutual recognition of test certificates for electrical equipment (IECEE) CB scheme
PDF

Taille

742KB

Mise à jour le

2018-06-18

APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect
PDF

Taille

111KB

Mise à jour le

2018-06-15

APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect Certificate of Conformity
PDF

Taille

111KB

Mise à jour le

2018-06-14

APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect Certificate of Conformity
Fiche de référence rapide des ventes
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

186KB

Mise à jour le

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for End Users
Source

Taille

709KB

Mise à jour le

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for MSPs in Europe
PDF

Taille

283KB

Mise à jour le

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for MSPs in Europe
Source

Taille

704KB

Mise à jour le

2018-03-27

To explain why APC SmartConnect for End Users
Titre
Taille
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

Mises à niveau du firmware
Référence
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Référence

SFPMIB426

Mise à jour le

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Référence
Mise à jour le

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatible avec: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Référence

SFPCBE95

Mise à jour le

2018-01-23

Catégorie

Sous-catégorie


Compteur de courant en ligne, 16 A, 230 V, IEC309-16 A, 2P+G

Les barrettes multiprises régulées à monter en rack permettent de commander les charges connectées à distance en temps réel. Les alarmes définies par l'utilisateur avertissent des surcharges potentielles du circuit avant l'apparition de défaillances informatiques critiques.

AP7152B
459,79 €
Bandeau de prises, compteur par prise avec commutation, zéro U, 11 kW, 230 V, (21)C13 et (3)C19

La combinaison des bandeaux de prises commutées et des bandeaux de prise mesurées permet un contrôle avancé et personnalisable par l'utilisateur de l'alimentation, ainsi qu'une mesure de l'alimentation par prise. Les contrôles à distance au niveau des prises permettent d'activer ou de désactiver la fonctionnalité de recyclage de l'alimentation, ce qui permet de redémarrer à distance les équipements et de limiter l'utilisation illicite des prises. Les retards de séquences d'alimentation permettent aux utilisateurs de déterminer l'ordre dans lequel les équipements associés doivent être mis sous ou hors tension. Évitez la surcharge des circuits pendant la reprise de l'alimentation et prolongez la durée de fonctionnement des équipements sensibles en gérant les priorités du délestage de charge. La mesure du courant permet de surveiller les charges connectées, à distance et en temps réel. Les bandeaux de prises commutées fournissent un contrôle de l'alimentation en temps réel et sont dotés d'un port pour sonde de température/d'humidité et de prises IEC verrouillables. Des alertes définies par l'utilisateur émettent un avertissement en cas de risque de surcharge afin d'éviter les pannes de votre matériel informatique sensible. Les utilisateurs peuvent accéder aux bandeaux de prises commutées, les configurer et les contrôler via des interfaces Web, SNMP, ou Telnet, mises à disposition par les plateformes de gestion centralisée d'APC via InfraStruxure Central, Capacity Manager et Change Manager.

AP8681
2.208,25 €
Passe-câbles horizontal, 2 U x 15 cm de profondeur, à un seul côté avec capot

Passe-câbles horizontal haute densité 2 U, 15 cm de profondeur, avec capot. Attache-câbles et fentes d'accès aux câbles dans la plaque arrière pour un passage des câbles de l'avant vers l'arrière.

AR8606
96,79 €
Passe-câbles horizontal, 3 U x 15 cm de profondeur, à un seul côté avec capot

Passe-câbles horizontal haute densité 3 U, 15 cm de profondeur, avec capot. Fentes d'accès aux câbles avec brosses d'obturation préinstallées dans la plaque arrière pour un passage des câbles de l'avant vers l'arrière.

Console LCD pour rack APC 17" - Royaume-Uni

Clavier, souris et console LCD montables en rack 1 U

AP5717UK
1.240,25 €
Console LCD en rack 19" d'APC

Clavier monté en rack 1U, souris et console LCD avec clavier anglais US.

AP5719
1.573,00 €
Kit de panneaux d'obturation pour la gestion du flux d'air 1U

Panneau 1U d'obturation pour la gestion des flux d'air, destiné à empêcher la circulation de l'air en occupant l'espace inutilisé du rack (qté 2).

AR8108BLK
42,34 €
Console LCD pour rack APC 17"

Clavier monté en rack 1U, souris et console LCD avec clavier anglais US.

AP5717
1.361,25 €
Organiseur de fibre vertical

Sélection complète d'accessoires conçus pour l'organisation des câblages d'alimentation électrique ou de données dans les environnements en racks.

AR8443A
157,29 €

Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit