Passez le curseur sur l'image pour zoomer
Onduleur APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA, Montage en rack 2U, 230V, 8x prises IEC C13+1x prise IEC C19, Fente SmartConnect+SmartSlot, AVR, LCD
SMT3000RMI2UC
type de batterie:
tension d'entrée:
Puissance configurable maximale en W:
Batterie de remplacement (1) disponible
Onduleur montable sur rack 2U en ligne interactive 3 kVA/2,7 kW
Idéal pour les serveurs, le stockage, les armoires réseau, les systèmes VoIP et les points de vente au détail
La régulation automatique de la tension contribue à corriger la tension dans les services publics
Surveillance de l'alimentation à distance via le cloud via le port Ethernet SmartConnect
Arrêt progressif à l'aide de câbles série ou USB via PowerChute édition commerciale
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Efficacité Énergétique
Take-back
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Profil environnemental
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.