Nos marques

VED pour kit d'aération courte portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX

VED pour kit d'aération courte portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Avant gauche
VED pour kit d'aération courte portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Avant gauche
VED pour kit d'aération courte portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Avant gauche
VED pour kit d'aération courte portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Detailed
VED pour kit d'aération courte portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Detailed
VED pour kit d'aération courte portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Detailed
VED pour kit d'aération courte portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Detailed
VED pour kit d'aération courte portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Detailed
VED pour kit d'aération courte portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Detailed
VED pour kit d'aération courte portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Detailed
VED pour kit d'aération courte portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Detailed
VED pour kit d'aération courte portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Avant gauche
VED pour kit d'aération courte portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Detailed
VED pour kit d'aération courte portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Detailed
VED pour kit d'aération courte portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Detailed
VED pour kit d'aération courte portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Detailed
VED pour kit d'aération courte portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Detailed
VED pour kit d'aération courte portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Detailed
VED pour kit d'aération courte portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Detailed
VED pour kit d'aération courte portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Le système de conduite d'évacuation verticale (VED) pour NetShelter SX est une solution économique et facile à installer. Il se monte dans la zone supérieure arrière ...

  • Inclut: Matériel pour montage en compartiment, Panneaux de conduits, Joints en mousse, Guide d'installation, Matériel de montage, Kit d'étanchéité des portes arrière ...

Voir la présentation du produit

AR7751 Caractéristiques

VED pour kit d'aération courte portée ou échappement vertical, 600 mm de largeur, pour armoire SX
Le système de conduite d'évacuation verticale (VED) pour NetShelter SX est une solution économique et facile à installer. Il se monte dans la zone supérieure arrière des armoires NetShelter pour capturer et renvoyer l'air chaud aux systèmes de refroidissement d'air.
Inclut: Matériel pour montage en compartiment, Panneaux de conduits, Joints en mousse, Guide d'installation, Matériel de montage, Kit d'étanchéité des portes arrière et du fond, Haut, Matériel de montage par le haut
  • Système d'échappement via un conduit
    Supprime les fluctuations thermiques et empêche la recirculation de l'air d'échappement chaud.
  • Efficacité
    Augmente la capacité du climatiseur en procurant une température plus élevée à l'air en retour.
  • Capacité accrue
    Le meilleur taux d'extraction thermique permet d'installer des équipements plus nombreux dans chaque rack.
  • Capteurs en option
    Ajoute des capteurs à vos dispositifs NetBotz compatibles pour surveiller température, humidité, fluide, vibrations, particules de poussière, etc.

Distribution de l'aération en rack Caractéristiques et avantages

Souplesse

Simple à installer
Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.

Disponibilité

Augmente le flux d'air
Offre des températures d'admission correctes, prolongeant ainsi la longévité de l'équipement.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
838mm, 83.8cm
Largeur max.
571mm, 57.1cm
Profondeur max.
439mm, 43.9cm
Poids net
17.01kg
Poids avec emballage
25.65kg
Hauteur de transport
190mm, 19.0cm
Largeur de transport
914mm, 91.4cm
Profondeur de transport
686mm, 68.6cm
Couleur
Noir

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services