Nos marques

Symmetra PX 125 kW extensible jusqu'à 500 kW, sans bypass, distribution ou batteries, montage en parallèle possible

Symmetra PX 125 kW extensible jusqu'à 500 kW, sans bypass, distribution ou batteries, montage en parallèle possible Avant gauche
Symmetra PX 125 kW extensible jusqu'à 500 kW, sans bypass, distribution ou batteries, montage en parallèle possible Avant gauche
Symmetra PX 125 kW extensible jusqu'à 500 kW, sans bypass, distribution ou batteries, montage en parallèle possible Avant gauche
Symmetra PX 125 kW extensible jusqu'à 500 kW, sans bypass, distribution ou batteries, montage en parallèle possible Avant droit
Symmetra PX 125 kW extensible jusqu'à 500 kW, sans bypass, distribution ou batteries, montage en parallèle possible Avant droit
Symmetra PX 125 kW extensible jusqu'à 500 kW, sans bypass, distribution ou batteries, montage en parallèle possible Back
Symmetra PX 125 kW extensible jusqu'à 500 kW, sans bypass, distribution ou batteries, montage en parallèle possible Avant gauche
Symmetra PX 125 kW extensible jusqu'à 500 kW, sans bypass, distribution ou batteries, montage en parallèle possible Avant droit
Symmetra PX 125 kW extensible jusqu'à 500 kW, sans bypass, distribution ou batteries, montage en parallèle possible Avant droit
Symmetra PX 125 kW extensible jusqu'à 500 kW, sans bypass, distribution ou batteries, montage en parallèle possible Back
  • Solution de protection de l'alimentation hautes performances, triphasée, modulaire et évolutive avec un niveau exceptionnel de rendement, de capacité et de performances ...

  • Inclut: Service d'assemblage, Guide d'installation, Carte d'administration réseau, Service de mise en service, User manual

Voir la présentation du produit

SY125K500D-NB Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (125000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
125.0kWatts / 125.0kVA
Connexions de sortie
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Batteries de secours)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
400V 3PH, 480V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH, 480V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 4-wire (3P + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Symmetra PX 125 kW extensible jusqu'à 500 kW, sans bypass, distribution ou batteries, montage en parallèle possible
Solution de protection de l'alimentation hautes performances, triphasée, modulaire et évolutive avec un niveau exceptionnel de rendement, de capacité et de performances pour les datacenters de taille moyenne à grande et les environnements critiques. Plusieurs onduleurs peuvent être montés en parallèle pour assurer la redondance du système de façon ultra-efficace ou pour protéger l'alimentation jusqu'à 2 MW. Les installations en parallèle avec dispositif de commutation personnalisé, ainsi que celles qui utilisent un panneau tiers de dérivation pour maintenance, nécessitent l'APC Symmetra PX250/500 Third Party Switchgear Kit pour bénéficier des fonctionnalités de surveillance des disjoncteurs et de mise hors tension d'urgence.
Inclut: Service d'assemblage, Guide d'installation, Carte d'administration réseau, Service de mise en service, User manual
  • Double entrée secteur
    Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
  • Mode ECO
    Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Écran tactile et graphique LCD
    Texte en couleurs et schémas synoptiques qui affichent facilement les modes de fonctionnement, les paramètres des systèmes et les alarmes.
  • Mega Tie
    Pendant les procédures de maintenance, conservez une protection totale en transférant la charge d'un système Symmetra PX 250/500 kW indépendant à un autre.
  • Synchronisation en sortie vers la source externe
    L'onduleur peut être synchronisé avec n'importe quelle autre source indépendante en vue d'une utilisation de commutateurs de transfert statiques en flux descendant.
  • Fonction de capacité parallèle
    Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
  • Fonction de redondance parallèle
    Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
  • Affichage à distance
    Téléchargez l’interface d’affichage sur votre ordinateur portable ou personnel. Surveillez à distance l'onduleur et configurez un sous-ensemble de paramètres d'onduleur. Remarque : le démarrage et l'arrêt à distance ne sont pas pris en charge.
  • Prend en charge les solutions tierces de contournement pour maintenance
    L'APC Symmetra PX250/500 Third Party Switchgear Kit est nécessaire pour les installations équipées d'un dispositif de commutation personnalisé ou d'un panneau tiers de dérivation pour maintenance. Les cartes de ce kit surveillent les disjoncteurs et offrent une fonctionnalité de mise hors tension d'urgence.

Symmetra PX Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Input Power Factor Correction
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Alimentation entièrement calibrée avec kW égal à kVA
Diminue les coûts en supprimant le besoin de surdimensionner l'onduleur pour des charges de type PFC (Power Factor Corrected).
Service de mise en service 5X8 inclus
Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine

Développement durable

Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Simplicité de gestion

Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Intègre StruxureWare Data Center Expert
Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Disponibilité

Modules d'alimentation remplaçables par l'utilisateur
Simplifie les mises à niveau et le remplacement des modules d'alimentation.
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Modules d'alimentation connectés en parallèle
Améliore la disponibilité en permettant une récupération immédiate et transparente à la suite de pannes de modules isolés.
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Modules d'alimentation permutables
Permet d'ajouter rapidement de la puissance ou de remplacer les modules d'alimentation existants. Les modules installés sont automatiquement reconnus par le système.
Modules de renseignements redondants
Offre un meilleur niveau de disponibilité aux charges connectées à l'onduleur en donnant des chemins de communication redondants aux fonctions névralgiques de l'onduleur.
Conception modulaire
Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.
Configurable pour redondance interne N+1
Offre un niveau de disponibilité élevé grâce à une fonction de redondance, en acceptant une configuration comprenant un module d'alimentation de plus qu’il n’en faut pour traiter la charge connectée.
Modules de batteries connectés en parallèle
Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.

Souplesse

Capacité électrique évolutive
Réduit aujourd'hui les coûts de surdimensionnement de l'onduleur grâce à des possibilités de mises à jour ultérieures rapides.
Fréquence programmable
Assure la compatibilité avec diverses fréquences en entrée.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Belgique, Canada, Suisse, Serbie et Monténégro, Grèce, Italie, Corée du Sud, Maroc, Malaisie, Pays-Bas, Pologne, Russie, Turquie, Etats-Unis

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
500.0kWatts / 500.0kVA
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 2 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50 Hz +/- 0.1 % Pour 50 Hz nominal Non synchro, 50 Hz Synchronisation vers réseau, 60 Hz +/- 0.1 % Pour 60 Hz nominal Non synchro, 60 Hz Synchronisation vers réseau
Autres tensions de sortie
415 V
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Opération de surcharge
10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
TDH tension de sortie
< 2% linear load and < 3% non-linear load
Tolérance de tension en sortie
+/- 1 % statique et ±5 % à 100 % de charge
Temps de transfert
2 ms typical
Bypass
Built-in static bypass

Entrée

Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
408 - 552 (480 V)V
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 5 % pour une pleine charge
Type de protection requis en entrée
Disjoncteur tripolaire
Autres tensions en entrée
415 V
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
50.0kA
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.99

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Système de batterie externe
Quantité RBC™
6
Extendable Run Time
1
Efficacité du fonctionnement sur batterie
96.0 %

Communication et gestion

Port (s) Interface
SYPX250-500_Parallel
Cartes SmartSlot™ pré-installées
Panneau de contrôle
Interface utilisateur à écran tactile lcd
Interrupteur d'arrêt d'urgence
En option
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Physique

Hauteur max.
1991mm, 199.1cm
Largeur max.
1800mm, 180.0cm
Profondeur max.
1070mm, 107.0cm
Poids net
1136.0kg
Poids avec emballage
1309.0kg
Hauteur de transport
2150mm, 215.0cm
Largeur de transport
1870mm, 187.0cm
Profondeur de transport
1270mm, 127.0cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-30 - 70 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
54.0dBA
Dissipation thermique en ligne
19427.0BTU/h
Classe de protection
IP20, NEMA 1

Conformité

Approbation
CSA C22.2 N° 107.3-05, Répertorié cUL, EN/CEI 62040-1-1, EN/CEI 62040-2, EN/IEC 62040-3, OSHPD, UL 1778, UL 60950-1, listé UL
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Offre durable Etat

Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services