Symmetra PX 125 kW extensible jusqu'à 250 kW, avec bypass de maintenance monté à gauche et distribution

Symmetra PX 125 kW extensible jusqu'à 250 kW, avec bypass de maintenance monté à gauche et distribution Avant gauche
Symmetra PX 125 kW extensible jusqu'à 250 kW, avec bypass de maintenance monté à gauche et distribution Avant gauche
Symmetra PX 125 kW extensible jusqu'à 250 kW, avec bypass de maintenance monté à gauche et distribution Avant gauche
Symmetra PX 125 kW extensible jusqu'à 250 kW, avec bypass de maintenance monté à gauche et distribution Avant gauche
Symmetra PX 125 kW extensible jusqu'à 250 kW, avec bypass de maintenance monté à gauche et distribution Avant droit
Symmetra PX 125 kW extensible jusqu'à 250 kW, avec bypass de maintenance monté à gauche et distribution Avant droit
Symmetra PX 125 kW extensible jusqu'à 250 kW, avec bypass de maintenance monté à gauche et distribution Avant gauche
Symmetra PX 125 kW extensible jusqu'à 250 kW, avec bypass de maintenance monté à gauche et distribution Avant gauche
Symmetra PX 125 kW extensible jusqu'à 250 kW, avec bypass de maintenance monté à gauche et distribution Avant droit
Symmetra PX 125 kW extensible jusqu'à 250 kW, avec bypass de maintenance monté à gauche et distribution Avant droit
  • Une solution de protection de l'alimentation triphasée modulaire, évolutive et à hautes performances qui offre un rendement, une capacité et une efficacité exceptionnels ...

  • Inclut: Service d'assemblage, Guide d'installation, Carte d'administration réseau, Service de mise en service, User manual

Voir la présentation du produit

SY125K250DL-PD Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (125000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
125.0kWatts / 125.0kVA
Connexions de sortie
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Batteries de secours)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
400V 3PH, 480V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH, 480V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 4-wire (3P + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Symmetra PX 125 kW extensible jusqu'à 250 kW, avec bypass de maintenance monté à gauche et distribution
Une solution de protection de l'alimentation triphasée modulaire, évolutive et à hautes performances qui offre un rendement, une capacité et une efficacité exceptionnels pour les datacenters et les environnements stratégiques de grande taille.
Inclut: Service d'assemblage, Guide d'installation, Carte d'administration réseau, Service de mise en service, User manual
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Modules de batteries connectés en parallèle
    Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.
  • Remplacement de la batterie sans outils
    Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
  • Double entrée secteur
    Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
  • Mode ECO
    Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Écran tactile et graphique LCD
    Texte en couleurs et schémas synoptiques qui affichent facilement les modes de fonctionnement, les paramètres des systèmes et les alarmes.
  • Mega Tie
    Pendant les procédures de maintenance, conservez une protection totale en transférant la charge d'un système Symmetra PX 250/500 kW indépendant à un autre.
  • Synchronisation en sortie vers la source externe
    L'onduleur peut être synchronisé avec n'importe quelle autre source indépendante en vue d'une utilisation de commutateurs de transfert statiques en flux descendant.
  • Fonction de capacité parallèle
    Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
  • Fonction de redondance parallèle
    Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
  • Affichage à distance
    Téléchargez l’interface d’affichage sur votre ordinateur portable ou personnel. Surveillez à distance l'onduleur et configurez un sous-ensemble de paramètres d'onduleur. Remarque : le démarrage et l'arrêt à distance ne sont pas pris en charge.
  • Durée de fonctionnement évolutive
    Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
  • Batteries permutables
    Permet de prolonger rapidement la durée de fonctionnement ou de remplacer les modules de batterie existants. Les modules installés sont automatiquement reconnus par le système.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.

Symmetra PX Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Modules d'alimentation connectés en parallèle
Améliore la disponibilité en permettant une récupération immédiate et transparente à la suite de pannes de modules isolés.
Modules de renseignements redondants
Offre un meilleur niveau de disponibilité aux charges connectées à l'onduleur en donnant des chemins de communication redondants aux fonctions névralgiques de l'onduleur.
Conception modulaire
Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Modules de batteries connectés en parallèle
Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.
Configurable pour redondance interne N+1
Offre un niveau de disponibilité élevé grâce à une fonction de redondance, en acceptant une configuration comprenant un module d'alimentation de plus qu’il n’en faut pour traiter la charge connectée.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Modules d'alimentation remplaçables par l'utilisateur
Simplifie les mises à niveau et le remplacement des modules d'alimentation.
Modules d'alimentation permutables
Permet d'ajouter rapidement de la puissance ou de remplacer les modules d'alimentation existants. Les modules installés sont automatiquement reconnus par le système.

Simplicité de gestion

Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Intègre StruxureWare Data Center Expert
Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.

Développement durable

Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Coût total de possession

Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Service de mise en service 5X8 inclus
Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine
Alimentation entièrement calibrée avec kW égal à kVA
Diminue les coûts en supprimant le besoin de surdimensionner l'onduleur pour des charges de type PFC (Power Factor Corrected).

Souplesse

Intelligent Card Slot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Fréquence programmable
Assure la compatibilité avec diverses fréquences en entrée.
Capacité électrique évolutive
Réduit aujourd'hui les coûts de surdimensionnement de l'onduleur grâce à des possibilités de mises à jour ultérieures rapides.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
500.0kWatts / 500.0kVA
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 2 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50 Hz +/- 0.1 % Pour 50 Hz nominal Non synchro, 50 Hz Synchronisation vers réseau, 60 Hz +/- 0.1 % Pour 60 Hz nominal Non synchro, 60 Hz Synchronisation vers réseau
Autres tensions de sortie
415 V
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Opération de surcharge
10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
TDH tension de sortie
< 2% linear load and < 3% non-linear load
Tolérance de tension en sortie
+/- 1 % statique et ±5 % à 100 % de charge
Temps de transfert
2 ms typical
Bypass
Commutateur de bypass de maintenance intégré, Built-in static bypass

Entrée

Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
340 - 460 (400 V), 408 - 552 (480 V)V
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 5 % pour une pleine charge
Type de protection requis en entrée
Disjoncteur tripolaire
Autres tensions en entrée
415 V
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
50.0kA
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.99

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Batteries pré-installées
8
Temps de recharge typique
3.5heure(s)
Quantité RBC™
6
Puissance de charge de la batterie (Watts)
11.815kWatts
Extendable Run Time
1
Efficacité du fonctionnement sur batterie
96.0 %
Fonctionnement en surcharge
10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %

Communication et gestion

Port (s) Interface
SYPX250-500_Parallel
Cartes SmartSlot™ pré-installées
Panneau de contrôle
Interface utilisateur à écran tactile lcd
Interrupteur d'arrêt d'urgence
En option
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Physique

Hauteur max.
1991mm, 199.1cm
Largeur max.
2350mm, 235.0cm
Profondeur max.
1070mm, 107.0cm
Poids net
2825.0kg
Poids avec emballage
3104.0kg
Hauteur de transport
2150mm, 215.0cm
Largeur de transport
2990mm, 299.0cm
Profondeur de transport
1270mm, 127.0cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
54.0dBA
Dissipation thermique en ligne
15473.0BTU/h
Classe de protection
IP20, NEMA 1

Conformité

Approbation
CSA C22.2 N° 107.3-05, Répertorié cUL, EN/CEI 62040-1-1, EN/CEI 62040-2, EN/IEC 62040-3, EUROBAT, OSHPD, UL 1778, UL 60950-1, listé UL
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Offre durable Etat

Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services