SurgeArrest - parasurtenseurs - 8 PC 10A - protection téléphone + coaxial - GR
-
Protection et commodité maximales pour ordinateurs, ordinateurs portables et autres dispositifs électroniques
PMF83VT-GR Caractéristiques
Principales fonctionnalités
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
Schuko CEE 7/7P
Longueur du cordon
3mètres
SurgeArrest - parasurtenseurs - 8 PC 10A - protection téléphone + coaxial - GR
Protection et commodité maximales pour ordinateurs, ordinateurs portables et autres dispositifs électroniques
-
Protection de la ligne de données
La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
-
Filtrage du son pour éliminer les perturbations électromagnétiques et radioélectriques
Réduit les bruits de ligne susceptibles de provoquer des pertes de données et des erreurs de clavier.
-
Conformité avec les valeurs de tension résiduelle transitoire IEEE et les organismes de réglementation
Des tests draconiens effectués par des organismes indépendants vous garantissent que les parasurtenseurs d'APC sauront protéger vos équipements et vos données des surtensions et pics de tension.
-
Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
-
Prise à angle droit
Une prise à angle droit permet une connexion simple et sécurisée, même derrière un bureau. Cette prise peut être fixée au mur afin d’optimiser le gain de place.
SurgeArrest Performance Caractéristiques et avantages
Sécurité
Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
Témoin de signalement d'activation de la protection
SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
Indicateur de surcharge
Le témoin lumineux s'allume lorsque l'équipement connecté prélève plus de puissance que la capacité de l'unité. Pour remédier à ce problème, débranchez l'équipement le moins important.
Indicateur des problèmes de câblage du site
Pour fonctionner correctement, les parasurtenseurs nécessitent une prise correctement câblée et mise à la terre. Les parasurtenseurs APC identifient les problèmes de câblage dangereux avant que vous ne connectiez votre équipement.
Dispositif de sécurité pour prise de courant
Les obturateurs protègent les utilisateurs de tout contact accidentel avec les prises inutilisées.
Gestion des câbles ajustable
Préserve la propreté et l’organisation des cordons et des câbles.
Cord Management
Pour faciliter le rangement des cordons d'alimentation.
Protection
Filtrage du bruit
Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
Répartiteur de ligne téléphonique
Permet l'utilisation simultanée de deux équipements, tels qu'un modem et un téléphone.
Conformité IEEE pour le niveau de courant autorisé et conformité UL 1449
Le taux de passage de l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), qui s’appuie sur un test lors duquel un parasurtenseur est soumis à une surtension de 6 000 volts, correspond à la tension maximale qui atteint votre équipement lorsque vous utilisez un parasurtenseur. Plus sa valeur est faible, plus la protection est élevée. La norme de sécurité UL1449 utilise cette valeur pour permettra aux utilisateurs d’évaluer les performances de protection. Le meilleur taux de passage des suppresseurs de surtensions transitoires (SST) des « Underwriters’ Laboratories » (UL) est de 300 V.
Protection de la ligne de données
La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
Protection contre les incidents catastrophiques
Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
Caractéristiques marketing
Cord Management
Limite l'enchevêtrement des câbles.
Dispositif de retenue de câble tournant sur 180 degrés
Un câble pouvant pivoter sur 180 degrés avec un réducteur de tension offre toute latitude pour positionner le parasurtenseur SurgeArrest, ainsi que pour déterminer le passage du câble.
Protection contre la foudre et les surtensions
Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
Praticité
Espace pour adaptateur
Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.
Distribution des produits
Albanie, Angola, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Bulgarie, Serbie et Monténégro, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Estonie, Egypte, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Grèce, Croatie, Hongrie, Israël, Islande, Liban, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Macédoine, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pakistan, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovénie, Slovaquie, Suriname, Turquie
Caractéristiques techniques
Sortie
Nombres de raccords de branchement
8.0
Style de réceptacle
Schuko CEE 7
Entrée
Fréquence d'entrée
50 Hz
Nombre de cordons d'alimentation
1
Alimentation d''entrée
2300 Watts
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité
2690Joules
Protection des lignes de données
Câble coaxial pour CATV/SATV/modem/audio-vidéo (connecteur coax), Protection modem/fax RJ11
ts_nm_surge_response
1ns
Mode commun de courant de crête
48kA
Mode normal de courant de crête
60 per phasekA
Physique
Hauteur max.
62mm, 6.2cm
Largeur max.
327mm, 32.7cm
Profondeur max.
110mm, 11.0cm
Poids net
0.94kg
Poids avec emballage
1.08kg
Hauteur de transport
64mm, 6.4cm
Largeur de transport
365mm, 36.5cm
Profondeur de transport
170mm, 17.0cm
Couleur
Blanc
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
356 x 203 x 381mm
Unités carton principal
6.0
Poids carton principal
6.93
Nbre d'unités par palette
78.0
Codes SCC
10731304313752
Environnemental
Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 15240mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Conformité
Approbation
CE
Politique de protection des équipements
À vie : 100 000 Euros
Garantie standard
À vie (pays de l'Union Européenne uniquement)
Offre durable Etat
RoHS
Conforme