Nos marques

SurgeArrest - parasurtenseurs - 6 prises 10A - 2 prises USB - UK

SurgeArrest - parasurtenseurs - 6 prises 10A - 2 prises USB - UK Back
SurgeArrest - parasurtenseurs - 6 prises 10A - 2 prises USB - UK Back
SurgeArrest - parasurtenseurs - 6 prises 10A - 2 prises USB - UK Back
SurgeArrest - parasurtenseurs - 6 prises 10A - 2 prises USB - UK Back
RoHS
  • Protection de base pour ordinateurs et dispositifs électroniques

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

PM6U-UK Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
BS1363A British
Longueur du cordon
2mètres
Intensité maximale du courant d’entrée
13.0A
SurgeArrest - parasurtenseurs - 6 prises 10A - 2 prises USB - UK
Protection de base pour ordinateurs et dispositifs électroniques
Inclut: User manual
  • Protection contre les incidents catastrophiques
    Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
  • Filtrage du son pour éliminer les perturbations électromagnétiques et radioélectriques
    Réduit les bruits de ligne susceptibles de provoquer des pertes de données et des erreurs de clavier.
  • Conformité avec les valeurs de tension résiduelle transitoire IEEE et les organismes de réglementation
    Des tests draconiens effectués par des organismes indépendants vous garantissent que les parasurtenseurs d'APC sauront protéger vos équipements et vos données des surtensions et pics de tension.

SurgeArrest Essential Caractéristiques et avantages

Caractéristiques marketing

Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
Protection de la ligne de données
La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.

Sécurité

Indicateur de défaut de câblage du site
Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
Protection contre les incidents catastrophiques
Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
Témoin de signalement d'activation de la protection
SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.

Protection

Conformité avec les valeurs de tension résiduelle transitoire IEEE et les organismes de réglementation
Des tests draconiens effectués par des organismes indépendants vous garantissent que les parasurtenseurs d'APC sauront protéger vos équipements et vos données des surtensions et pics de tension.
Protection contre la foudre et les surtensions
Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
Filtrage du bruit
Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Belgique, Bahreïn, Botswana, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, France, Ghana, Gambie, Grèce, Hong-Kong, Irlande, Irak, Italie, Jordanie, Kenya, Koweit, Malte, Malawi, Malaisie, Nigéria, Pays-Bas, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Singapour, Slovaquie, Sierra Leone, Tanzanie, Yémen, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Nombres de raccords de branchement
6.0
Style de réceptacle
BS 1363 United Kingdom

Entrée

Fréquence d'entrée
50 Hz +/- 5 Hz
Nombre de cordons d'alimentation
1

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
1836Joules
Mode commun de courant de crête
48kA
Mode normal de courant de crête
24kA

Physique

Hauteur max.
62mm, 6.2cm
Largeur max.
272mm, 27.2cm
Profondeur max.
110mm, 11.0cm
Poids net
0.81kg
Poids avec emballage
0.93kg
Hauteur de transport
310mm, 31.0cm
Largeur de transport
165mm, 16.5cm
Profondeur de transport
65mm, 6.5cm
Couleur
Blanc
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
406 x 330 x 356mm
Unités carton principal
12.0
Poids carton principal
9.72
Nbre d'unités par palette
192.0
Codes SCC
10731304313653

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 90 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-5 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de stockage
0 - 4572mètres

Conformité

Approbation
CE
Politique de protection des équipements
À vie : 50 000 $
Garantie standard
À vie (pays de l'Union Européenne uniquement)

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services