Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V with Network Card

Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V with Network Card Avant gauche
Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V with Network Card Avant gauche
Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V with Network Card Avant gauche
Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V with Network Card Back
Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V with Network Card Miscellaneous
Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V with Network Card Avant gauche
Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V with Network Card Back
Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V with Network Card Miscellaneous
RoHS
  • Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive

  • Inclut: CD avec logiciel, Rack mounting support rails, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, Sonde thermique, User manual, Carte de gestion Web/SNMP

Voir la présentation du produit

FJX3000RMHV2UNC Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (2700 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
2.7kWatts / 3.0kVA
Hauteur du rack
2U
Connexions de sortie
(8) IEC 320 C13 (Batteries de secours)
(2) IEC Jumpers (Batteries de secours)
(1) IEC 320 C19 (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
BS1363A British, IEC 320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P
Longueur du cordon
2.4mètres
Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V with Network Card
Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive
Inclut: CD avec logiciel, Rack mounting support rails, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, Sonde thermique, User manual, Carte de gestion Web/SNMP

Smart-UPS On-Line Caractéristiques et avantages

Protection

Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Input Power Factor Correction
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Facilité de maintenance

Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
Notification prédictive de défaillance.
Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.

Simplicité de gestion

Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Compatible avec InfraStruXure Manager
Permet la gestion centralisée via InfraStruXure Manager d'APC.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.

Caractéristiques marketing

Faibles coûts de fonctionnement et de maintenance, avec une fiabilité prouvée et une gestion intelligente de la batterie.
La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent les clients à l'avance lorsqu'un changement de batterie est nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension.
Vous évite de coûteux problèmes d'alimentation électrique en assurant la protection et la disponibilité de vos données et équipements informatiques.
Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. L'architecture en double conversion ajuste la tension, régule la fréquence et offre un temps de basculement sur la batterie nul pendant les pannes de courant.
Gagnez du temps grâce à un accès réseau ou à distance simple et pratique.
Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Network Shutdown, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.
Tranquillité d'esprit apportée par la fiabilité et la compatibilité totales des équipements d'un leader
Offre une onde sinusoïdale pure en sortie, recommandée par les fabricants de serveurs qui utilisent une alimentation électrique avec correction du facteur de puissance (PFC) active. Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Smart-UPS avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.

Adaptabilité

Convertible Rack/Tour
Protège l'investissement initial réalisé dans l'onduleur lors du passage d’un environnement en tour à un environnement en rack.
Batteries externes Plug-and-Play
Garantit aux charges la fourniture d'un courant stable et constant lors de l'augmentation de la durée de fonctionnement de l'onduleur.
Micrologiciel avec mise à niveau flash
Les versions de maintenance des firmware peuvent être installées à distance via FTP.

Disponibilité

Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Durée de fonctionnement évolutive
Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Distribution des produits

Albanie, Autriche, Australie, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Bulgarie, Canada, Suisse, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Estonie, Espagne, Finlande, France, Royaume-Uni, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Macédoine, Malte, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovénie, Slovaquie, Etats-Unis

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
2.7kWatts / 3.0kVA
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 5 % à pleine charge
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
47 - 53 Hz Pour 50 Hz nominal Synchronisation vers réseau, 57 - 63 Hz Pour 60 Hz nominal Synchronisation vers réseau
Autres tensions de sortie
208, 220, 240
Technologie
Line interactive
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Durée de transfert
2-4 ms
Temps de transfert
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
141 - 255, 160 - 280V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Autres tensions en entrée
208, 220, 240
Durée de transfert
2-4 ms

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
3heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
245 Watts
Extendable Run Time
1
Options d'exploitation étendues pour

Communication et gestion

Port (s) Interface
SmartSlot
Cartes SmartSlot™ pré-installées
Panneau de contrôle
Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge, Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
645Joules
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
85mm, 8.5cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
667mm, 66.7cm
Poids net
37.32kg
Poids avec emballage
45.36kg
Hauteur de transport
243mm, 24.3cm
Largeur de transport
596mm, 59.6cm
Profondeur de transport
869mm, 86.9cm
Couleur
Noir
Dimensions de la palette
39.37 x 47.24 x 44.31pouces
# de couches par pallette
4.0
# d'unités par couche par pallette
2.0
Poids de la palette
856.91lbs.
Nbre d'unités par palette
8.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
55.0dBA
Dissipation thermique en ligne
184.0BTU/h

Conformité

Approbation
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 class A, EN 60950, FCC partie 15 classe A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE
Garantie standard
3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie, Garanties étendues en option, Garanties de services sur site en option

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services