Nos marques

Row CW 600mm 48U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Gravity drain

Row CW 600mm 48U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Gravity drain Avant gauche
Row CW 600mm 48U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Gravity drain Avant gauche
Row CW 600mm 48U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Gravity drain Avant gauche
Row CW 600mm 48U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Gravity drain Avant droit
Row CW 600mm 48U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Gravity drain Back
Row CW 600mm 48U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Gravity drain Avant gauche
Row CW 600mm 48U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Gravity drain Avant droit
Row CW 600mm 48U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Gravity drain Back
  • Refroidissement monobloc à eau réfrigérée pour datacenters de taille moyenne à grande

  • Inclut: Guide d'installation, Manuel d'exploitation et de maintenance, User manual

Voir la présentation du produit

ERC612CD0CGE Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
48U
Row CW 600mm 48U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Gravity drain
Refroidissement monobloc à eau réfrigérée pour datacenters de taille moyenne à grande
Inclut: Guide d'installation, Manuel d'exploitation et de maintenance, User manual
  • Contrôle de la capacité
    Les systèmes de refroidissement fonctionneront de 0 à 100 % de la capacité nominale pour maintenir les températures d'entrée du rack et réduire les coûts d'exploitation à des charges thermiques variables.
  • Roulettes
    Offre la possibilité de déplacer l'unité lorsqu'un refroidissement est nécessaire.
  • Double entrée d'alimentation
    (En option) Blocs d'alimentation double pour la redondance du courant entrant
  • Ventilateurs à commutation électronique
    Offre une efficacité maximale et réduit la consommation électrique totale en faisant correspondre les exigences en termes de débit d'air à la charge calorifique du centre informatique.
  • Architecture par rangées
    Capte directement l'air chaud évacué des équipements informatiques, d'où un meilleur rendement de la puissance frigorifique utile du groupe par rapport aux architectures traditionnelles de refroidissement.
  • Conception évolutive
    La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant de renforcer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
  • Connexions supérieure et inférieure d'eau réfrigérée
    Offre de la souplesse lors d'une installation soumise aux contraintes affectant une zone donnée.
  • Ventilateurs à vitesse variable
    L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
  • Filtres lavables
    Les particules en suspension dans le flux d'air de retour sont retenues par un filtre à tamis d'entretien facile, nettoyable et à grande capacité de colmatage.

Easy Cooling Row CW Caractéristiques et avantages

Facilité de maintenance

Filtres lavables
Les particules en suspension dans le flux d'air de retour sont retenues par un filtre à tamis d'entretien facile, nettoyable et à grande capacité de colmatage.
Accès facile pour l'entretien
Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.
Contrôleur du micro-processeur
Le système est contrôlé par un microprocesseur et comprend un écran LCD alphanumérique rétroéclairé de 80 caractères qui assure la communication et affiche les alarmes.

Adaptabilité

Refroidissement prévisible
Le fait de placer l'unité dans une rangée de racks rapproche la source de refroidissement de la charge génératrice de chaleur. Cela évite le brassage de l'air et offre une architecture de refroidissement prévisible.
Ventilateurs redondants
En cas de panne du ventilateur, les ventilateurs redondants fourniront un flux d'air accru.
Connexions supérieure et inférieure d'eau réfrigérée
Offre de la souplesse lors d'une installation soumise aux contraintes affectant une zone donnée.
Double entrée d'alimentation
(En option) Blocs d'alimentation double pour la redondance du courant entrant
Souplesse
Prend en charge différentes largeurs d'allée, hauteurs et profondeurs de rack, et rangées uniques. Prend en charge le confinement des allées chaudes et froides
Contrôle de débit d'air actif
Surveille et règle de manière active le débit d'air d'unité de refroidissement des systèmes de confinement, tout en renseignant sur le refroidissement effectif de l'équipement informatique critique.
Roulettes
Offre la possibilité de déplacer l'unité lorsqu'un refroidissement est nécessaire.

Coût total de possession

Contrôle de la capacité
Les systèmes de refroidissement fonctionneront de 0 à 100 % de la capacité nominale pour maintenir les températures d'entrée du rack et réduire les coûts d'exploitation à des charges thermiques variables.
Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Argentine, Autriche, Australie, Belgique, Bulgarie, Brésil, Suisse, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Espagne, Finlande, France, Royaume-Uni, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Israël, Inde, Italie, Japon, Corée du Sud, Lithuanie, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mexique, Malaisie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Taiwan, Ukraine, Vietnam, Afrique du Sud

Entrée

Fréquence d'entrée
50 Hz
Nombre de distributeurs
2.0

Communication et gestion

Panneau de contrôle
7" touch screen display

Physique

Hauteur max.
2200mm, 220.0cm
Largeur max.
600mm, 60.0cm
Profondeur max.
1200mm, 120.0cm
Poids net
235.0kg
Poids avec emballage
265.0kg
Hauteur de transport
2390mm, 239.0cm
Largeur de transport
720mm, 72.0cm
Profondeur de transport
1320mm, 132.0cm
Couleur
Noir

Conformité

Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Options

Services