Nos marques

Row CW 600mm 42U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Cond pump,Humid control

Row CW 600mm 42U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Cond pump,Humid control Avant gauche
Row CW 600mm 42U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Cond pump,Humid control Avant gauche
Row CW 600mm 42U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Cond pump,Humid control Avant gauche
Row CW 600mm 42U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Cond pump,Humid control Avant droit
Row CW 600mm 42U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Cond pump,Humid control Back
Row CW 600mm 42U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Cond pump,Humid control Avant gauche
Row CW 600mm 42U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Cond pump,Humid control Avant droit
Row CW 600mm 42U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Cond pump,Humid control Back
  • Refroidissement monobloc à eau réfrigérée pour datacenters de taille moyenne à grande

  • Inclut: Guide d'installation, Manuel d'exploitation et de maintenance, User manual

Voir la présentation du produit

ERC611CD0HPE Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
42U
Row CW 600mm 42U 1200mm Deep,380V,Dual feed, Cond pump,Humid control
Refroidissement monobloc à eau réfrigérée pour datacenters de taille moyenne à grande
Inclut: Guide d'installation, Manuel d'exploitation et de maintenance, User manual
  • Contrôle de la capacité
    Les systèmes de refroidissement fonctionneront de 0 à 100 % de la capacité nominale pour maintenir les températures d'entrée du rack et réduire les coûts d'exploitation à des charges thermiques variables.
  • Roulettes
    Offre la possibilité de déplacer l'unité lorsqu'un refroidissement est nécessaire.
  • Pompe de condensation
    Une pompe à condensats est câblée en usine et raccordée de l'intérieur au bac de récupération des condensats internes.
  • Double entrée d'alimentation
    (En option) Blocs d'alimentation double pour la redondance du courant entrant
  • Ventilateurs à commutation électronique
    Offre une efficacité maximale et réduit la consommation électrique totale en faisant correspondre les exigences en termes de débit d'air à la charge calorifique du centre informatique.
  • Humidificateur
    L'humidité est gérée via un humidificateur absorbeur de vapeur autonome pour assurer une efficacité et une facilité de maintenance optimales. L'absorbeur de vapeur maintient un débit constant et permet de réduire sensiblement, voire de supprimer, la maintenance planifiée.
  • Architecture par rangées
    Capte directement l'air chaud évacué des équipements informatiques, d'où un meilleur rendement de la puissance frigorifique utile du groupe par rapport aux architectures traditionnelles de refroidissement.
  • Conception évolutive
    La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant de renforcer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
  • Connexions supérieure et inférieure d'eau réfrigérée
    Permet de réaliser la connexion pour l'eau réfrigérée par le haut, en cas d'acheminement aérien, ou par le bas, dans le cas d'un plancher surélevé.
  • Ventilateurs à vitesse variable
    L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
  • Filtres lavables
    Les particules en suspension dans le flux d'air de retour sont retenues par un filtre à tamis d'entretien facile, nettoyable et à grande capacité de colmatage.

Easy Cooling Row CW Caractéristiques et avantages

Adaptabilité

Souplesse
Prend en charge différentes largeurs d'allée, hauteurs et profondeurs de rack, et rangées uniques. Prend en charge le confinement des allées chaudes et froides
Refroidissement prévisible
Le fait de placer l'unité dans une rangée de racks rapproche la source de refroidissement de la charge génératrice de chaleur. Cela évite le brassage de l'air et offre une architecture de refroidissement prévisible.
Roulettes
Offre la possibilité de déplacer l'unité lorsqu'un refroidissement est nécessaire.
Double entrée d'alimentation
(En option) Blocs d'alimentation double pour la redondance du courant entrant
Contrôle de débit d'air actif
Surveille et règle de manière active le débit d'air d'unité de refroidissement des systèmes de confinement, tout en renseignant sur le refroidissement effectif de l'équipement informatique critique.
Ventilateurs redondants
En cas de panne du ventilateur, les ventilateurs redondants fourniront un flux d'air accru.
Connexions supérieure et inférieure d'eau réfrigérée
Offre de la souplesse lors d'une installation soumise aux contraintes affectant une zone donnée.

Coût total de possession

Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
Contrôle de la capacité
Les systèmes de refroidissement fonctionneront de 0 à 100 % de la capacité nominale pour maintenir les températures d'entrée du rack et réduire les coûts d'exploitation à des charges thermiques variables.

Facilité de maintenance

Accès facile pour l'entretien
Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.
Contrôleur du micro-processeur
Le système est contrôlé par un microprocesseur et comprend un écran LCD alphanumérique rétroéclairé de 80 caractères qui assure la communication et affiche les alarmes.
Filtres lavables
Les particules en suspension dans le flux d'air de retour sont retenues par un filtre à tamis d'entretien facile, nettoyable et à grande capacité de colmatage.

Distribution des produits

Belgique, Bulgarie, Brésil, Suisse, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Espagne, Finlande, France, Royaume-Uni, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Israël, Inde, Italie, Japon, Corée du Sud, Lithuanie, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mexique, Malaisie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Taiwan, Ukraine, Vietnam, Afrique du Sud

Entrée

Fréquence d'entrée
50 Hz
Nombre de distributeurs
2.0

Communication et gestion

Panneau de contrôle
7" touch screen display

Physique

Hauteur max.
2000mm, 200.0cm
Largeur max.
600mm, 60.0cm
Profondeur max.
1200mm, 120.0cm
Poids net
225.0kg
Poids avec emballage
255.0kg
Hauteur de transport
2190mm, 219.0cm
Largeur de transport
720mm, 72.0cm
Profondeur de transport
1320mm, 132.0cm

Conformité

Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Options

Services