Nos marques

Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 22.0kW(32A), 230V, (30) C13 & (12) C19, 10ft Cord

Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 22.0kW(32A), 230V, (30) C13 & (12) C19, 10ft Cord Avant gauche
Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 22.0kW(32A), 230V, (30) C13 & (12) C19, 10ft Cord Avant gauche
Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 22.0kW(32A), 230V, (30) C13 & (12) C19, 10ft Cord Avant gauche
Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 22.0kW(32A), 230V, (30) C13 & (12) C19, 10ft Cord Back
Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 22.0kW(32A), 230V, (30) C13 & (12) C19, 10ft Cord Detailed
Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 22.0kW(32A), 230V, (30) C13 & (12) C19, 10ft Cord Detailed
Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 22.0kW(32A), 230V, (30) C13 & (12) C19, 10ft Cord Avant gauche
Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 22.0kW(32A), 230V, (30) C13 & (12) C19, 10ft Cord Back
Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 22.0kW(32A), 230V, (30) C13 & (12) C19, 10ft Cord Detailed
Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 22.0kW(32A), 230V, (30) C13 & (12) C19, 10ft Cord Detailed
RoHS
  • Les bandeaux de prises mesurées pour montage en rack d'APC fournissent une mesure active pour permettre l'optimisation de l'énergie et la protection des circuits ...

  • Inclut: Guide d'installation, Rack mounting brackets, Guide de sécurité, Câble de configuration série

Voir la présentation du produit

AP8886X630 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Connexions de sortie
(12) IEC 60320 C19
(30) IEC 60320 C13
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Type de connexion en entrée
IEC 60309 32 A 3P + N + E
Longueur du cordon
1.8mètres
Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 22.0kW(32A), 230V, (30) C13 & (12) C19, 10ft Cord
Les bandeaux de prises mesurées pour montage en rack d'APC fournissent une mesure active pour permettre l'optimisation de l'énergie et la protection des circuits. Les seuils d'alarme définis par l'utilisateur réduisent les risques grâce à des alertes locales et distantes en temps réel qui avertissent des surcharges potentielles des circuits. Les données des bandeaux de prises mesurées pour rack fournissent des données d'utilisation de l'alimentation permettant aux responsables de datacenters de prendre des décisions éclairées sur l'équilibrage de charge et le dimensionnement de l'environnement informatique afin de réduire le coût total de possession. Les bandeaux de prises mesurées pour montage en rack incluent le contrôle de l'alimentation réelle, un port de capteur de température/d'humidité, des prises de courant IEC à verrouillage et des disjoncteurs ultra-compacts. Les utilisateurs peuvent accéder aux bandeaux de prises mesurées pour montage en rack via des interfaces Web, SNMP ou Telnet sécurisées qui sont complétées par des plates-formes APC de gestion centralisée utilisant InfraStruxure Central, InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity et InfraStruxure Energy Efficiency.
Inclut: Guide d'installation, Rack mounting brackets, Guide de sécurité, Câble de configuration série

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Gabon, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Always on Outlets
42
Protection contre les surcharges
Oui
Dessin de courant total maximal
32

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Capacité de charge
22000VA
Courant d'entrée maximal
32A
Courant de ligne maximal
32A

Physique

Hauteur max.
1829mm, 182.9cm
Largeur max.
56mm, 5.6cm
Profondeur max.
51mm, 5.1cm
Poids net
8.72kg
Poids avec emballage
11.55kg
Hauteur de transport
2050mm, 205.0cm
Largeur de transport
170mm, 17.0cm
Profondeur de transport
112mm, 11.2cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 50 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-25 - 65 °C
Humidité relative de stockage
5 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
EN 55022 class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC partie 15 classe A, ICES-003, VCCI classe A, VDE
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services