Nos marques

Portes arrière à deux pans perforées NetShelter SV 48U 600 mm de largeur

Portes arrière à deux pans perforées NetShelter SV 48U 600 mm de largeur Avant gauche
Portes arrière à deux pans perforées NetShelter SV 48U 600 mm de largeur Avant gauche
Portes arrière à deux pans perforées NetShelter SV 48U 600 mm de largeur Avant gauche
Portes arrière à deux pans perforées NetShelter SV 48U 600 mm de largeur Avant gauche
RoHS
  • Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.

  • Inclut: Poignée de porte, Clé de porte, Portes, Guide d'installation

Voir la présentation du produit

AR712107 Caractéristiques

Portes arrière à deux pans perforées NetShelter SV 48U 600 mm de largeur
Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.
Inclut: Poignée de porte, Clé de porte, Portes, Guide d'installation

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
2156mm, 215.6cm
Largeur max.
310mm, 31.0cm
Profondeur max.
19mm, 1.9cm
Poids net
20.24kg
Poids avec emballage
24.27kg
Hauteur de transport
2256mm, 225.6cm
Largeur de transport
434mm, 43.4cm
Profondeur de transport
149mm, 14.9cm
Couleur
Noir

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services