Onduleur Smart-UPS APC RT 3 000 VA, 120 V

Onduleur Smart-UPS APC RT 3 000 VA, 120 V Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC RT 3 000 VA, 120 V Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC RT 3 000 VA, 120 V Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC RT 3 000 VA, 120 V Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC RT 3 000 VA, 120 V Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC RT 3 000 VA, 120 V Back
Onduleur Smart-UPS APC RT 3 000 VA, 120 V Back
Onduleur Smart-UPS APC RT 3 000 VA, 120 V Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC RT 3 000 VA, 120 V Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC RT 3 000 VA, 120 V Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC RT 3 000 VA, 120 V Back
Onduleur Smart-UPS APC RT 3 000 VA, 120 V Back
RoHS
  • High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.

  • Inclut: CD avec logiciel, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, User manual

Voir la présentation du produit

SURTA3000XL Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (2100 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
2.1kWatts / 3.0kVA
Hauteur du rack
3U
Connexions de sortie
(2) NEMA 5-20R (Batteries de secours)
(6) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA L5-30P
Longueur du cordon
2.4mètres
Onduleur Smart-UPS APC RT 3 000 VA, 120 V
High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Inclut: CD avec logiciel, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, User manual

Smart-UPS On-Line Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Durée de fonctionnement évolutive
Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.

Simplicité de gestion

Compatible avec InfraStruXure Manager
Permet la gestion centralisée via InfraStruXure Manager d'APC.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Intelligent Card Slot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.

Adaptabilité

Convertible Rack/Tour
Protège l'investissement initial réalisé dans l'onduleur lors du passage d’un environnement en tour à un environnement en rack.
Batteries externes Plug-and-Play
Garantit aux charges la fourniture d'un courant stable et constant lors de l'augmentation de la durée de fonctionnement de l'onduleur.
Micrologiciel avec mise à niveau flash
Les versions de maintenance des firmware peuvent être installées à distance via FTP.

Facilité de maintenance

Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Notification prédictive de défaillance.
Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.

Caractéristiques marketing

Vous évite de coûteux problèmes d'alimentation électrique en assurant la protection et la disponibilité de vos données et équipements informatiques.
Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. L'architecture en double conversion ajuste la tension, régule la fréquence et offre un temps de basculement sur la batterie nul pendant les pannes de courant.
Tranquillité d'esprit apportée par la fiabilité et la compatibilité totales des équipements
Offre une onde sinusoïdale pure en sortie, recommandée par les fabricants de serveurs qui utilisent une alimentation électrique avec correction du facteur de puissance (PFC) active. Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Smart-UPS avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.
Faibles coûts de fonctionnement et de maintenance, avec une fiabilité prouvée et une gestion intelligente de la batterie.
La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent les clients à l'avance lorsqu'un changement de batterie est nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension.
Gagnez du temps grâce à un accès réseau ou à distance simple et pratique.
Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Network Shutdown, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.

Protection

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Belgique, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Suisse, Chili, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, République Tchèque, Allemagne, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Espagne, Finlande, Grenade, Grèce, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatie, Haïti, Israël, Italie, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Maroc, Mexique, Nicaragua, Pays-Bas, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, Slovénie, Slovaquie, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
2.1kWatts / 3.0kVA
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 3 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 3 Hz réglable par l'utilisateur +/- 0,1 Synchronisation vers réseau
Facteur de crête de charge
3:1
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Bypass
Internal bypass (automatic and manual)

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 5 Hz Détection automatique
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
90 - 150V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées
2
Temps de recharge typique
2.5heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
339 Watts
Extendable Run Time
1

Communication et gestion

Port (s) Interface
DB-9 RS-232, Smart-Slot
Panneau de contrôle
LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : overload and bypass indicators
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
480Joules
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
432mm, 43.2cm
Largeur max.
130mm, 13.0cm
Profondeur max.
660mm, 66.0cm
Poids net
54.55kg
Poids avec emballage
63.64kg
Hauteur de transport
347mm, 34.7cm
Largeur de transport
603mm, 60.3cm
Profondeur de transport
980mm, 98.0cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
6.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
55.0dBA
Dissipation thermique en ligne
655.0BTU/h
Classe de protection
IP20

Conformité

Approbation
CSA, FCC partie 15 classe A, UL 1778
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services