Passez le curseur sur l'image pour zoomer
APC Smart-UPS On-Line, 1000VA, Lithium-ion, montage en rack 3U, 230V, 8x prises IEC C13, carte réseau, autonomie prolongée, avec kit rail
SRTL1000RMXLI-NC
type de batterie:
tension d'entrée:
Puissance configurable maximale en W:
Onduleur montable sur rack 3U à double conversion 1000VA/900W en ligne à onde sinusoïdale pure
Idéal pour les serveurs, stockage, réseaux voix/données, laboratoires médicaux et applications industrielles légères
Ajouter jusqu'à 10 packs de batterie externes (XBP48RM1U-Li) pour une exécution étendue
La batterie au lithium-ion réduit le besoin de remplacer la batterie pendant la durée de vie de l'onduleur
Delivers clean power with zero transfer time for critical or sensitive devices
Performance environnementale du produit En savoir plus
Conception Durable
Efficacité Énergétique
Take-back
Transparence
RoHS/REACh
Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles.
Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.
Performances des ressources
Produit économe en énergie
Take-back program available
Performances en matière de bien-être
Sans mercure
Certifications et normes
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Profil environnemental
Profil de circularité
Vous avez besoin d'autres informations ? Consultez nos FAQ techniques !
Trouvez facilement des réponses aux questions les plus fréquemment posées.