Onduleur APC Back-UPS Pro 1 500 VA, AVR, 230 V, CIS

Onduleur APC Back-UPS Pro 1 500 VA, AVR, 230 V, CIS Avant gauche
Onduleur APC Back-UPS Pro 1 500 VA, AVR, 230 V, CIS Avant gauche
Onduleur APC Back-UPS Pro 1 500 VA, AVR, 230 V, CIS Avant gauche
Onduleur APC Back-UPS Pro 1 500 VA, AVR, 230 V, CIS Avant gauche
Onduleur APC Back-UPS Pro 1 500 VA, AVR, 230 V, CIS Avant droit
Onduleur APC Back-UPS Pro 1 500 VA, AVR, 230 V, CIS Avant droit
Onduleur APC Back-UPS Pro 1 500 VA, AVR, 230 V, CIS Back
Onduleur APC Back-UPS Pro 1 500 VA, AVR, 230 V, CIS Avant gauche
Onduleur APC Back-UPS Pro 1 500 VA, AVR, 230 V, CIS Avant gauche
Onduleur APC Back-UPS Pro 1 500 VA, AVR, 230 V, CIS Avant droit
Onduleur APC Back-UPS Pro 1 500 VA, AVR, 230 V, CIS Avant droit
Onduleur APC Back-UPS Pro 1 500 VA, AVR, 230 V, CIS Back
RoHS
  • Batterie de secours Premium avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques hautes performances

Voir la présentation du produit

BR1500G-RS Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (865 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
865 Watts / 1.5kVA
Connexions de sortie
(3) Schuko CEE 7 (Protection contre les surtensions)
(3) Schuko CEE 7 (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
Schuko CEE 7/7P
Longueur du cordon
1.5mètres
Intensité maximale du courant d’entrée
7.0A
Onduleur APC Back-UPS Pro 1 500 VA, AVR, 230 V, CIS
Batterie de secours Premium avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques hautes performances
  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous permet d’adapter de façon optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Points de transfert de tension réglables
    Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'élargissement de la gamme de tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Régulation automatique de la tension
    Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Remplacement de la batterie sans outils
    Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
  • Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
    Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.
  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Protection de la ligne de données
    La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
  • Protection de la ligne de données contre les surtensions
    Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Mode écologique
    Mode d'exploitation en attente de brevet qui contourne les composants électriques non utilisés en bon état en vue d'atteindre un rendement élevé sans compromettre la sécurité.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Écran LCD
    Offre une vue schématique générale des données névralgiques pour effectuer des opérations et des dépannages guidés sur écran LCD couleur tactile.
  • Affichage graphique LCD
    Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
  • Prises économisatrices d'énergie
    Coupe automatiquement l'alimentation fournie aux équipements inactifs pour préserver l'alimentation électrique.
  • DEL de remplacement de la batterie
    Une DEL externe informe l’utilisateur final du besoin de remplacer la batterie.
  • Coupe-circuit réinitialisable
    Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
  • Connectivité série
    Permet de gérer l'onduleur via un port série.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.

Back-UPS Pro Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

Connexion USB
Ajoutez des fonctions supplémentaires de protection et de gestion électriques à votre onduleur via un port USB de votre ordinateur.
Affichage de l'état sur écran LCD
Fournit les états principaux de l'onduleur en un coup d'œil. Plusieurs indicateurs d'état avec des graphiques en barres représentant les charges et les batteries.
Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Caractéristiques marketing

Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification
Préserve la durée de vie de la batterie et optimise la durée de fonctionnement en corrigeant les basses tensions sans décharger la batterie.
Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique

Facilité de maintenance

Remplacement de batterie simple
Augmente la disponibilité de l'onduleur grâce au remplacement facile et rapide de la batterie.
Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.

Protection

Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
Prises de surtension uniquement
Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Disponibilité

Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Prises espacées de blocs transformateurs
Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Mode écologique
Mode d'exploitation en attente de brevet qui contourne les composants électriques non utilisés en bon état en vue d'atteindre un rendement élevé sans compromettre la sécurité.
Points de transfert de tension personnalisables
Réglez les points de tension (élargissez ou resserrez la plage) lorsque votre onduleur passe en mode batterie, afin d'optimiser la durée de vie utile de la batterie et de protéger les appareils électroniques fragiles.
Sensibilité à la tension personnalisable
Basculez entre les points de transfert de tension prédéfinis en fonction de la qualité de votre alimentation (sensibilité élevée, moyenne ou faible) pour optimiser la durée de vie utile de la batterie et protéger les appareils électroniques fragiles.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.

Distribution des produits

Arménie, Azerbaïdjan, Belgique, Biélo-Russie, Géorgie, Italie, Maroc, Mongolie, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine, Ouzbékistan

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
865 Watts / 1.5kVA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 1 Hz Non synchro, 50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronisation vers réseau
Technologie
Line interactive
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée
Temps de transfert
10 ms typical : 12 ms maximum

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
156 - 300 Réglable, 176 - 294V

Batteries & durée de fonctionnement

Temps de recharge typique
8heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
23 Watts

Communication et gestion

Port (s) Interface
Optional Simple Signalling RS232 cable, USB
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
441Joules
Protection des lignes de données
Protection RJ11 Modem/Fax/DSL (ligne bifilaire), Protection Ethernet 10/100 Base-T RJ45

Physique

Hauteur max.
301mm, 30.1cm
Largeur max.
112mm, 11.2cm
Profondeur max.
382mm, 38.2cm
Poids net
13.0kg
Poids avec emballage
13.8kg
Hauteur de transport
390mm, 39.0cm
Largeur de transport
235mm, 23.5cm
Profondeur de transport
490mm, 49.0cm
Codes SCC
10731304295669

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA

Conformité

Approbation
GOST
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services