Nos marques

ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV 2 000 VA 230 V, sans batterie

ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV 2 000 VA 230 V, sans batterie Avant gauche
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV 2 000 VA 230 V, sans batterie Avant gauche
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV 2 000 VA 230 V, sans batterie Avant gauche
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV 2 000 VA 230 V, sans batterie Avant droit
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV 2 000 VA 230 V, sans batterie Avant gauche
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV 2 000 VA 230 V, sans batterie Avant droit
  • High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.

  • Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, User manual

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

SRVPM2KIL Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (1600 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
1.6kWatts / 2.0kVA
Connexions de sortie
(4) IEC 60320 C13 (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
IEC 60320 C14
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV 2 000 VA 230 V, sans batterie
High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, User manual
  • Bypass interne automatique
    Commutateur de bypass purement statique sans contacteur de dérivation assurant un transfert rapide et fiable vers et depuis le bypass, calibré pour 125 % de la charge nominale.
  • Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
    Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
  • Mode ECO
    Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Écran LCD
    Gère localement l'onduleur via un écran à texte permettant l'établissement d'un diagnostic rapide grâce à des conditions et des événements déclencheurs d'alarmes mis en mémoire
  • Connectivité série
    Permet de gérer l'onduleur via un port série.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.

Onduleur Easy UPS On-Line Caractéristiques et avantages

Facilité de maintenance

Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
Notification prédictive de défaillance.
Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.

Simplicité de gestion

Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Voyants
Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.

Caractéristiques

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Logiciel de gestion
Vous permet de surveiller facilement l'alimentation secteur et de gérer votre onduleur.
Sortie sinusoïdale pure sur batterie
Simule l'alimentation secteur pour offrir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).
Input Power Factor Correction
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Interface LCD intuitive
Fournit des informations précises et claires en plusieurs langues pour configurer l'onduleur sur site à l'aide des touches de navigation simples à utiliser.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Rendement élevé
Rendements élevés qui restent stables même à de faibles niveaux de puissance de fonctionnement
Topologie On-Line Double Conversion
Garantit une qualité d’alimentation élevée constante. Les perturbations de la forme d'onde de distribution sont successivement via les processus de conversion CA-CC puis CC-CA ultra-rapides. La batterie n'est utilisée que comme source de secours.
Mode ECO
Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Logiciel de gestion

Disponibilité

Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Distribution des produits

Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Chili, Cameroun, Colombie, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Dominique, Algérie, Egypte, Espagne, Gabon, Géorgie, Guyane française, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Croatie, Hongrie, Indonésie, Israël, Irak, Italie, Jordanie, Cambodge, Corée du Sud, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Maroc, Madagascar, Macédoine, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Namibie, Pays-Bas, Philippines, Pakistan, Pologne, Roumanie, Russie, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Ukraine, Ouzbékistan, Vietnam, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
1.6kWatts / 2.0kVA
Distorsion de la tension de sortie
3 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronisation vers réseau
Autres tensions de sortie
220 V, 240 V
Facteur de crête de charge
3:1
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Bypass
Internal bypass (automatic and manual)

Entrée

Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz Détection automatique
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
110 - 285 Half load, 160 - 280 Pleine chargeV
Nombre de cordons d'alimentation
1
Autres tensions en entrée
220 V, 240 V

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Tension nominale des batteries
72 V

Communication et gestion

Port (s) Interface
USB
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
600Joules

Physique

Hauteur max.
238mm, 23.8cm
Largeur max.
145mm, 14.5cm
Profondeur max.
400mm, 40.0cm
Poids net
16.8kg
Poids avec emballage
18.1kg
Hauteur de transport
355mm, 35.5cm
Largeur de transport
235mm, 23.5cm
Profondeur de transport
525mm, 52.5cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 3000mètres
Température de stockage
-20 - 50 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de stockage
0 - 15000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
50.0dBA

Conformité

Approbation
CE, EAC, EN/CEI 62040-1, EN/CEI 62040-2
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services