ONDULEUR APC BACK-UPS CS 650 VA, 230 V, ASEAN
-
Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques
-
Inclut: (1) Cordon d'alimentation amovible IEC de 1,2 m, (1) Cordon d'alimentation amovible IEC de 1,8 m, CD avec logiciel, CD de documentation, Câble téléphonique ...
BK650-AS Caractéristiques
Principales fonctionnalités
Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
—
La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (400 l)
Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée
La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit (
Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
—
Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »
Capacité de puissance de sortie
400 Watts
/ 650VA
Connexions de sortie
(3)
IEC 60320 C13
(Batteries de secours)
(1)
IEC 60320 C13
(Protection contre les surtensions)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
IEC 60320 C14
Longueur du cordon
1.8mètres
ONDULEUR APC BACK-UPS CS 650 VA, 230 V, ASEAN
Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques
Inclut: (1) Cordon d'alimentation amovible IEC de 1,2 m, (1) Cordon d'alimentation amovible IEC de 1,8 m, CD avec logiciel, CD de documentation, Câble téléphonique, Câble USB, Carte de garantie
-
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
-
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
-
Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
-
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
-
Homologué par un Bureau de sécurité
L'onduleur est homologué UL1778
-
Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
-
Connectivité USB
Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
Back-UPS Caractéristiques et avantages
Caractéristiques marketing
Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
Protection
Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
Prises de surtension uniquement
Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.
Sécurité
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Disponibilité
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Simplicité de gestion
Affichage du voyant d'état
Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Distribution des produits
Afghanistan, Australie, Chine, Algérie, Espagne, Fidji, Hong-Kong, Indonésie, Italie, Corée du Sud, Maroc, Myanmar, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Singapour, Thaïlande, Turquie, Vietnam, Afrique du Sud
Caractéristiques techniques
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)
400 Watts
/ 650VA
Technologie
Veille
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée
Entrée
Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz Détection automatique
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
160 - 282 Adjustable, 180 - 260V
Nombre de cordons d'alimentation
2
Batteries & durée de fonctionnement
Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
8heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
4 - 6
Quantité RBC
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
12 Watts
Autonomie
Efficacité
Communication et gestion
Port (s) Interface
USB
Panneau de contrôle
Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité
320Joules
Protection des lignes de données
Ligne de téléphone analogique pour téléphone/fax/modem/DSL (connecteur RJ45)
Physique
Hauteur max.
165mm, 16.5cm
Largeur max.
91mm, 9.1cm
Profondeur max.
284mm, 28.4cm
Poids net
6.04kg
Poids avec emballage
7.32kg
Hauteur de transport
494mm, 49.4cm
Largeur de transport
185mm, 18.5cm
Profondeur de transport
415mm, 41.5cm
Couleur
Beige
Unités carton principal
1.0
Poids carton principal
7.3
Nbre d'unités par palette
48.0
Codes SCC
10731304224430
Environnemental
Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 9144mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
5 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 4572mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA
Conformité
Approbation
A-Tick, C-Tick, CE, GOST, NEMKO
Politique de protection des équipements
À vie : 100 000 $, À vie : 50 000 £
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement
Offre durable Etat
RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation