Nos marques

Netshelter RX 42U Enclosure 600mm x 1000mm

Netshelter RX 42U Enclosure 600mm x 1000mm Avant gauche
Netshelter RX 42U Enclosure 600mm x 1000mm Avant gauche
Netshelter RX 42U Enclosure 600mm x 1000mm Avant gauche
Netshelter RX 42U Enclosure 600mm x 1000mm Avant gauche
  • Armoires robustes Netshelter avec indice de protection IP et NEMA pour protéger les équipements informatiques sensibles contre la poussière et l'humidité.

Voir la présentation du produit

NSYSFRSEDC261E Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
42U
Netshelter RX 42U Enclosure 600mm x 1000mm
Armoires robustes Netshelter avec indice de protection IP et NEMA pour protéger les équipements informatiques sensibles contre la poussière et l'humidité.

Distribution des produits

Albanie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Bulgarie, Canada, Suisse, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Estonie, Espagne, Finlande, France, Royaume-Uni, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Israël, Islande, Italie, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Macédoine, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovénie, Slovaquie, Ukraine

Physique

Hauteur max.
2000mm, 200.0cm
Largeur max.
600mm, 60.0cm
Profondeur max.
1000mm, 100.0cm
Poids net
164.0kg
Profondeur de montage maximale
852.0mm, 85.2cm
Capacité de poids (charge statique)
400.0kg
Capacité de poids (charge dynamique)
113.0kg

Options

Services