NetBotz Wireless Temperature Humidity Sensor
-
Capteur sans fil surveillant la température et l'humidité dans le centre de données ou l'armoire du réseau distribué
NBWS100H Caractéristiques
NetBotz Wireless Temperature Humidity Sensor
Capteur sans fil surveillant la température et l'humidité dans le centre de données ou l'armoire du réseau distribué
-
Compatibilité des appareils
Compatible avec NBRK0451, NBWL0455, NBWL0456, NBRK0551 et NBRK0570 en utilisant un coordinateur USB NBWC100U
-
Capteurs de petite taille
Les petits capteurs rendent la mise en place plus souple.
-
Permet la fixation murale
Idéal pour les armoires de réseau et salles serveur.
Capteurs DE NetBotz Caractéristiques et avantages
Souplesse
Identifiants uniques
Personnalisation de chaque capteur à l'aide d'un nom et d'un emplacement uniques.
Disponibilité
Capteurs de petite taille
Les petits capteurs rendent la mise en place plus souple.
Capteurs en option
Ajoute des capteurs à vos dispositifs NetBotz compatibles pour surveiller température, humidité, fluide, vibrations, particules de poussière, etc.
Distribution des produits
Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe
Caractéristiques techniques
Physique
Hauteur max.
19mm, 1.9cm
Largeur max.
38mm, 3.8cm
Profondeur max.
38mm, 3.8cm
Poids net
0.02kg
Poids avec emballage
0.25kg
Hauteur de transport
51mm, 5.1cm
Largeur de transport
235mm, 23.5cm
Profondeur de transport
165mm, 16.5cm
Couleur
Gris
Environnemental
Température de fonctionnement
0 - 45 °C
Offre durable Etat
RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation
Généralités
Gamme Capteur d'Humidité
±3% RH from 11% to 89% RH %
Gamme de Capteur de Température
15 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) +/- 1 °C /1,8 °F) °F