Nos marques

NetBotz Rack Mounting Bracket for NetBotz Camera Pod 160

NetBotz Rack Mounting Bracket for NetBotz Camera Pod 160 Avant gauche
NetBotz Rack Mounting Bracket for NetBotz Camera Pod 160 Avant gauche
NetBotz Rack Mounting Bracket for NetBotz Camera Pod 160 Avant gauche
NetBotz Rack Mounting Bracket for NetBotz Camera Pod 160 Avant gauche
NetBotz Rack Mounting Bracket for NetBotz Camera Pod 160 Avant gauche
NetBotz Rack Mounting Bracket for NetBotz Camera Pod 160 Avant gauche
NetBotz Rack Mounting Bracket for NetBotz Camera Pod 160 Avant gauche
NetBotz Rack Mounting Bracket for NetBotz Camera Pod 160 Avant gauche
  • Support de fixation pour le montage d'un module caméra NetBotz à l'intérieur du rack.

  • Inclut: Matériel de montage

Voir la présentation du produit

NBAC0302 Caractéristiques

NetBotz Rack Mounting Bracket for NetBotz Camera Pod 160
Support de fixation pour le montage d'un module caméra NetBotz à l'intérieur du rack.
Inclut: Matériel de montage

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
64mm, 6.4cm
Largeur max.
79mm, 7.9cm
Profondeur max.
105mm, 10.5cm
Poids net
0.43kg
Poids avec emballage
0.6kg
Hauteur de transport
62mm, 6.2cm
Largeur de transport
248mm, 24.8cm
Profondeur de transport
181mm, 18.1cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 65 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services