Nos marques

Module tout-en-un, double baie, 190 kW, 27 racks, InRow, DX 480 V

Module tout-en-un, double baie, 190 kW, 27 racks, InRow, DX 480 V Avant droit
Module tout-en-un, double baie, 190 kW, 27 racks, InRow, DX 480 V Avant droit
Module tout-en-un, double baie, 190 kW, 27 racks, InRow, DX 480 V Avant droit
Module tout-en-un, double baie, 190 kW, 27 racks, InRow, DX 480 V Avant droit
Module tout-en-un, double baie, 190 kW, 27 racks, InRow, DX 480 V Avant droit
Module tout-en-un, double baie, 190 kW, 27 racks, InRow, DX 480 V Avant droit
Module tout-en-un, double baie, 190 kW, 27 racks, InRow, DX 480 V Avant droit
Module tout-en-un, double baie, 190 kW, 27 racks, InRow, DX 480 V Avant droit
Module tout-en-un, double baie, 190 kW, 27 racks, InRow, DX 480 V Avant droit
Module tout-en-un, double baie, 190 kW, 27 racks, InRow, DX 480 V Avant droit
  • Infrastructure informatique préfabriquée (alimentation, refroidissement, racks et logiciel de gestion) assemblée en usine, le tout dans une structure sur mesure ...

  • Inclut: EcoStruxure IT ready (UPS), Gestion de réseau intégrée

Voir la présentation du produit

PFMIEC190C1N27C Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
42U
Tension nominale de sortie
208V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
480V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 4-wire (3P + E)
Module tout-en-un, double baie, 190 kW, 27 racks, InRow, DX 480 V
Infrastructure informatique préfabriquée (alimentation, refroidissement, racks et logiciel de gestion) assemblée en usine, le tout dans une structure sur mesure, sûre et résistante aux intempéries.
Inclut: EcoStruxure IT ready (UPS), Gestion de réseau intégrée
  • Système à retour d'air
    Le système de retour d'air chaud centralisé pour la salle et les systèmes de traitement de l'air externe réduisent les obstacles empêchant l'éclairage de pénétrer dans l'allée et donnent accès aux câbles depuis l'intérieur de l'allée confinée.
  • Intégré aux produits InfraStruXure
    Les produits Schneider Electric de refroidissement, de distribution d'énergie et de gestion des câbles fonctionnent en toute transparence avec les enceintes informatiques pour fournir un système complet de prise en charge d'infrastructure.
  • Intègre StruxureWare Data Center Expert
    Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.

Module tout-en-un Caractéristiques et avantages

Souplesse

Struxureware Data Center Expert préinstallé
Le logiciel DCIM a déjà une solide réputation : il assure une surveillance en temps réel, la génération de rapports et de graphiques définis par l'utilisateur et la notification des dysfonctionnements, ainsi que la transmission des événements critiques de l'infrastructure. Le logiciel est préinstallé pour limiter les tâches de configuration sur site et réduire les coûts.
Évolutif et flexible
Les modules préfabriqués sont conçus pour permettre à l'infrastructure informatique d'évoluer. Grâce à leur flexibilité, ils s'adaptent à la taille et à la conception des futures phases de déploiement. Les investissements en capitaux peuvent être reportés à plus tard pour une trésorerie moins sollicitée.
Déploiement simple et rapide
Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.
Système pré-conçu et assemblé en usine
Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Autriche, Australie, Aruba, Barbade, Belgique, Bulgarie, Bermudes, Bolivie, Bahamas, Bélize, Canada, Suisse, Chine, Costa Rica, Serbie et Monténégro, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Espagne, Finlande, France, Royaume-Uni, Grenade, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Italie, Jamaïque, Japon, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Îles Caïmans, Kazakhstan, Sainte-Lucie, Lithuanie, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mexique, Malaisie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Philippines, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, El Salvador, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Ukraine, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Afrique du Sud

Sortie

Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
60 Hz Synchronisation vers réseau
Facteur de crête de charge
Illimité
Type de forme d'onde
Sinusoïde
kW par rack
7.0kW
Capacité du PDU (ampères)
16.0Ampères
Type du PDU
Mesuré
Puissance configurée
190.0kWatts
Bypass
Internal bypass (automatic and manual)

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 % Programmable
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
408 - 552 (480 V), 408 - 552 (480 V) RéglableV

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA

Communication et gestion

Interrupteur d'arrêt d'urgence
En option

Physique

Hauteur max.
3620mm, 362.0cm
Largeur max.
6005mm, 600.5cm
Profondeur max.
13716mm, 1371.6cm
Poids net
54431.04kg
Couleur
Blanc
Nombre de racks
27.0U
Espace libre dans le rack
1134U

Environnemental

Température de fonctionnement
-25 - 40 °C
Altitude en fonctionnement
0 - 457.2mètres
Classe de protection
IP55

Conformité

Approbation
Classification UL
Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Options

Services