Mod. de distr. d'alim. 3 pôles 5 fils DDR 32 A 30 mA IEC309 680 cm

Mod. de distr. d'alim. 3 pôles 5 fils DDR 32 A 30 mA IEC309 680 cm Avant gauche
Mod. de distr. d'alim. 3 pôles 5 fils DDR 32 A 30 mA IEC309 680 cm Avant gauche
Mod. de distr. d'alim. 3 pôles 5 fils DDR 32 A 30 mA IEC309 680 cm Avant gauche
Mod. de distr. d'alim. 3 pôles 5 fils DDR 32 A 30 mA IEC309 680 cm Avant gauche
Mod. de distr. d'alim. 3 pôles 5 fils DDR 32 A 30 mA IEC309 680 cm Avant gauche
Mod. de distr. d'alim. 3 pôles 5 fils DDR 32 A 30 mA IEC309 680 cm Avant gauche
Mod. de distr. d'alim. 3 pôles 5 fils DDR 32 A 30 mA IEC309 680 cm Avant gauche
Mod. de distr. d'alim. 3 pôles 5 fils DDR 32 A 30 mA IEC309 680 cm Back
Mod. de distr. d'alim. 3 pôles 5 fils DDR 32 A 30 mA IEC309 680 cm Avant gauche
Mod. de distr. d'alim. 3 pôles 5 fils DDR 32 A 30 mA IEC309 680 cm Avant gauche
Mod. de distr. d'alim. 3 pôles 5 fils DDR 32 A 30 mA IEC309 680 cm Avant gauche
Mod. de distr. d'alim. 3 pôles 5 fils DDR 32 A 30 mA IEC309 680 cm Avant gauche
Mod. de distr. d'alim. 3 pôles 5 fils DDR 32 A 30 mA IEC309 680 cm Avant gauche
Mod. de distr. d'alim. 3 pôles 5 fils DDR 32 A 30 mA IEC309 680 cm Back
  • Les modules de distribution électrique testés et assemblés en usine incluent un disjoncteur, un cordon d'alimentation, une connexion électrique et la surveillance ...

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

PDM332IEC-30R-680 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension nominale de sortie
230V, 400V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Mod. de distr. d'alim. 3 pôles 5 fils DDR 32 A 30 mA IEC309 680 cm
Les modules de distribution électrique testés et assemblés en usine incluent un disjoncteur, un cordon d'alimentation, une connexion électrique et la surveillance des circuits. La détection automatique des modules par l'unité de distribution électrique réduit le temps d'installation.
Inclut: Guide d'installation
  • Plusieurs options de distribution
    La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
  • Mobilité du système
    L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.

Accessoires pour distribution électrique modulaire Caractéristiques et avantages

Praticité

Offre de produits globale
Standardisation du système de distribution d'alimentation aisément réalisable sur tous les sites de l'entreprise – toute une variété de modules de distribution d'alimentation monophasés et triphasés répondent aux exigences d'alimentation unique des datacenters dans le monde entier
Installation sans outil de disjoncteurs
Installation de modules de distribution d'alimentation assemblés en usine en moins de dix minutes – aucun outil n'est requis

Simplicité de gestion

Contrôle de l'alimentation
Mesure et surveillance de la consommation électrique avec des fonctionnalités de protection de dérivation et de mesure du débit incluses sans coûts supplémentaires
Voyants d'état donnant une information rapide
Renseignement sur l'état des performances des modules de distribution d'alimentation

Sécurité

Sécurité
Amélioration de la sécurité de l'utilisateur grâce à l'isolation de tous les points de contact et des mécanismes à autoverrouillage qui réduisent le risque de déconnexion accidentelle

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Japon, Kenya, Corée du Sud, Koweit, Kazakhstan, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Dessin de courant total maximal
32

Entrée

Fréquence d'entrée
50 Hz
Courant de ligne maximal
32A

Physique

Hauteur max.
254mm, 25.4cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
406mm, 40.6cm
Poids net
5.0kg
Poids avec emballage
5.9kg
Hauteur de transport
254mm, 25.4cm
Largeur de transport
432mm, 43.2cm
Profondeur de transport
406mm, 40.6cm
Couleur
Gris

Conformité

Approbation
CE, VDE
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services