Nos marques

Micro Datacenter 24U SX, 3 KVA, 230 V

Micro Datacenter 24U SX, 3 KVA, 230 V Avant gauche
Micro Datacenter 24U SX, 3 KVA, 230 V Avant gauche
Micro Datacenter 24U SX, 3 KVA, 230 V Avant gauche
Micro Datacenter 24U SX, 3 KVA, 230 V Avant droit
Micro Datacenter 24U SX, 3 KVA, 230 V Back
Micro Datacenter 24U SX, 3 KVA, 230 V Avant gauche
Micro Datacenter 24U SX, 3 KVA, 230 V Avant droit
Micro Datacenter 24U SX, 3 KVA, 230 V Back
  • Le Micro Data Center prémonté comprend : rack avec emballage résistant aux chocs, deux UPS, deux unités de distribution d'alimentation pour rack commuté, NetBotz ...

Voir la présentation du produit

MDC24SX3KVAI Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
24U
Micro Datacenter 24U SX, 3 KVA, 230 V
Le Micro Data Center prémonté comprend : rack avec emballage résistant aux chocs, deux UPS, deux unités de distribution d'alimentation pour rack commuté, NetBotz 250 avec poignées d'accès au rack, une sonde de température/humidité, des panneaux d'obturation et une ouverture à brosse.

Micro-datacenters EcoStruxure Caractéristiques et avantages

Praticité

Déploiement simple et rapide
Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.
Système pré-conçu et assemblé en usine
Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.

Sécurité

Boîtier conçu pour résister aux environnement les plus difficiles
Les modules préfabriqués s'adaptent aux applications spécifiques à chaque site informatique : industrie minière, secteurs des hydrocarbures et du gaz, usines industrielles, opérations militaires et régions à fort taux d'humidité et chaleur élevée.

Distribution des produits

Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Bulgarie, Biélo-Russie, Suisse, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Estonie, Espagne, Finlande, France, Royaume-Uni, Géorgie, Grèce, Croatie, Hongrie, Israël, Islande, Italie, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Macédoine, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Suède, Slovénie, Slovaquie, Ukraine, Ouzbékistan

Physique

Hauteur max.
1199mm, 119.9cm
Largeur max.
600mm, 60.0cm
Profondeur max.
1070mm, 107.0cm
Poids net
179.17kg
Poids avec emballage
247.21kg
Hauteur de transport
1350mm, 135.0cm
Largeur de transport
899mm, 89.9cm
Profondeur de transport
1219mm, 121.9cm
Profondeur de montage maximale
915.0mm, 91.49cm
Profondeur de montage minimale
191.0mm, 19.1cm
Porte d'entrée
16.0jauge
Postes verticaux
16.0jauge
Porte arrière
18.0jauge
Toit
18.0jauge
Panneaux latéraux
18.0jauge
Capacité de poids (charge statique)
1360.78kg
Capacité de poids (charge dynamique)
1020.58kg

Options

Services