Nos marques

Limiteur de surtension autonome APC ProtectNet pour lignes téléphoniques analogiques/DSL (2 lignes, 4 fils)

Limiteur de surtension autonome APC ProtectNet pour lignes téléphoniques analogiques/DSL (2 lignes, 4 fils) Avant gauche
Limiteur de surtension autonome APC ProtectNet pour lignes téléphoniques analogiques/DSL (2 lignes, 4 fils) Avant gauche
Limiteur de surtension autonome APC ProtectNet pour lignes téléphoniques analogiques/DSL (2 lignes, 4 fils) Avant gauche
Limiteur de surtension autonome APC ProtectNet pour lignes téléphoniques analogiques/DSL (2 lignes, 4 fils) Avant gauche
Limiteur de surtension autonome APC ProtectNet pour lignes téléphoniques analogiques/DSL (2 lignes, 4 fils) Avant gauche
Limiteur de surtension autonome APC ProtectNet pour lignes téléphoniques analogiques/DSL (2 lignes, 4 fils) Avant droit
Limiteur de surtension autonome APC ProtectNet pour lignes téléphoniques analogiques/DSL (2 lignes, 4 fils) Avant gauche
Limiteur de surtension autonome APC ProtectNet pour lignes téléphoniques analogiques/DSL (2 lignes, 4 fils) Avant gauche
Limiteur de surtension autonome APC ProtectNet pour lignes téléphoniques analogiques/DSL (2 lignes, 4 fils) Avant gauche
Limiteur de surtension autonome APC ProtectNet pour lignes téléphoniques analogiques/DSL (2 lignes, 4 fils) Avant droit
RoHS
  • Protège les bureaux, les serveurs et les commutateurs

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

PTEL2 Caractéristiques

Limiteur de surtension autonome APC ProtectNet pour lignes téléphoniques analogiques/DSL (2 lignes, 4 fils)
Protège les bureaux, les serveurs et les commutateurs
Inclut: User manual
  • Protection contre les incidents catastrophiques
    Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.

ProtectNet Caractéristiques et avantages

Protection

Protection contre la foudre et les surtensions
Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
Protection de la ligne de données
La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Parasurtenseur et filtrage

Protection des lignes de données
Protection modem/fax/DSL RJ45 (ligne double à quatre fils)
Lignes protégées
3-6 RJ45
ts_nm_surge_response
1ns
Mode commun de courant de crête
0.2kA
Mode normal de courant de crête
0.2kA

Physique

Hauteur max.
103mm, 10.3cm
Largeur max.
47mm, 4.7cm
Profondeur max.
28mm, 2.8cm
Poids net
0.06kg
Poids avec emballage
0.14kg
Hauteur de transport
104mm, 10.4cm
Largeur de transport
90mm, 9.0cm
Profondeur de transport
29mm, 2.9cm
Couleur
Beige
Unités carton principal
144.0
Poids carton principal
8.16
Nbre d'unités par palette
750.0
Codes SCC
10731304000430

Environnemental

Température de fonctionnement
-15 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %

Conformité

Approbation
UL 497A, listé UL
Garantie standard
10 ans de garantie réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services