Nos marques

Kit de filtre à poussière APC pour Smart-UPS VT Small Tower - Étroit (10/15/20 kVA)

Kit de filtre à poussière APC pour Smart-UPS VT Small Tower - Étroit (10/15/20 kVA) Avant gauche
Kit de filtre à poussière APC pour Smart-UPS VT Small Tower - Étroit (10/15/20 kVA) Avant gauche
Kit de filtre à poussière APC pour Smart-UPS VT Small Tower - Étroit (10/15/20 kVA) Avant gauche
Kit de filtre à poussière APC pour Smart-UPS VT Small Tower - Étroit (10/15/20 kVA) Avant gauche
  • Kit de filtres contenant deux filtres à air, des clips pour filtre et un guide d'installation. Ce kit peut être utilisé pour ajouter un filtre à un onduleur SUVT ...

Voir la présentation du produit

SUVTOPT012 Caractéristiques

Kit de filtre à poussière APC pour Smart-UPS VT Small Tower - Étroit (10/15/20 kVA)
Kit de filtres contenant deux filtres à air, des clips pour filtre et un guide d'installation. Ce kit peut être utilisé pour ajouter un filtre à un onduleur SUVT existant ou pour remplacer un filtre existant.
  • Simple à installer
    Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.

Distribution des produits

Afghanistan, Argentine, Australie, Belgique, Suisse, Chili, Chine, Serbie et Monténégro, Allemagne, Algérie, Fidji, Hong-Kong, Croatie, Indonésie, Inde, Italie, Cambodge, Corée du Sud, Maroc, Myanmar, Malaisie, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Philippines, Singapour, Slovénie, Thaïlande, Taiwan, Vietnam

Physique

Hauteur max.
300mm, 30.0cm
Largeur max.
700mm, 70.0cm
Profondeur max.
60mm, 6.0cm
Poids net
0.15kg
Poids avec emballage
0.17kg
Hauteur de transport
330mm, 33.0cm
Largeur de transport
700mm, 70.0cm
Profondeur de transport
60mm, 6.0cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
0 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 1015.9mètres

Conformité

Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Offre durable Etat

PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services