Nos marques

KVM 2G APC, module serveur, USB

KVM 2G APC, module serveur, USB Avant gauche
KVM 2G APC, module serveur, USB Avant gauche
KVM 2G APC, module serveur, USB Avant gauche
KVM 2G APC, module serveur, USB Application
KVM 2G APC, module serveur, USB Avant gauche
KVM 2G APC, module serveur, USB Application
RoHS
  • Les commutateurs de serveur sont conçus pour augmenter la disponibilité et la facilité de gestion du système.

Voir la présentation du produit

KVM-USB Caractéristiques

KVM 2G APC, module serveur, USB
Les commutateurs de serveur sont conçus pour augmenter la disponibilité et la facilité de gestion du système.

Commutateurs KVM NetShelter Caractéristiques et avantages

Souplesse

Support multi-plates-forme
Compatible Windows, Sun, Unix et Linux.
Architecture évolutive
Installez en cascade plusieurs commutateurs KVM pour obtenir une solution modulaire prenant en charge plusieurs plates-formes, ce qui améliore la souplesse et simplifie toute extension future.

Disponibilité

Out-of-Band Management
Permet de dépanner les serveurs et de diagnostiquer les problèmes via un accès au niveau POST et BIOS des serveurs au lieu du système d'exploitation.

Caractéristiques marketing

Branchement à chaud
Ajouter ou retirer des serveurs sans devoir éteindre le commutateur.

Coût total de possession

Occupe 1U d'espace rack
Préservation d'un espace en rack précieux à l'intérieur du datacenter.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
14mm, 1.4cm
Largeur max.
125mm, 12.5cm
Profondeur max.
125mm, 12.5cm
Poids net
0.12kg
Poids avec emballage
0.16kg
Hauteur de transport
42mm, 4.2cm
Largeur de transport
125mm, 12.5cm
Profondeur de transport
129mm, 12.9cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 50 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-10 - 60 °C
Humidité relative de stockage
5 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
C-Tick, CE, FCC partie 15 classe A, ICES-003, Conformité TAA, UL 60950-1, VCCI classe A
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services