KVM 2G APC, module serveur, USB avec support virtuel et CAC
-
Les commutateurs de serveur sont conçus pour augmenter la disponibilité et la facilité de gestion du système.
KVM-USBVMCAC Caractéristiques
KVM 2G APC, module serveur, USB avec support virtuel et CAC
Les commutateurs de serveur sont conçus pour augmenter la disponibilité et la facilité de gestion du système.
Commutateurs KVM NetShelter Caractéristiques et avantages
Souplesse
Architecture évolutive
Installez en cascade plusieurs commutateurs KVM pour obtenir une solution modulaire prenant en charge plusieurs plates-formes, ce qui améliore la souplesse et simplifie toute extension future.
Support multi-plates-forme
Compatible Windows, Sun, Unix et Linux.
Disponibilité
Out-of-Band Management
Permet de dépanner les serveurs et de diagnostiquer les problèmes via un accès au niveau POST et BIOS des serveurs au lieu du système d'exploitation.
Caractéristiques marketing
Branchement à chaud
Ajouter ou retirer des serveurs sans devoir éteindre le commutateur.
Coût total de possession
Occupe 1U d'espace rack
Préservation d'un espace en rack précieux à l'intérieur du datacenter.
Distribution des produits
Belgique, Canada, Suisse, Allemagne, Russie, Etats-Unis
Caractéristiques techniques
Physique
Hauteur max.
14mm, 1.4cm
Largeur max.
125mm, 12.5cm
Profondeur max.
125mm, 12.5cm
Poids net
0.14kg
Poids avec emballage
0.18kg
Hauteur de transport
42mm, 4.2cm
Largeur de transport
125mm, 12.5cm
Profondeur de transport
129mm, 12.9cm
Environnemental
Température de fonctionnement
0 - 50 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-10 - 60 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Conformité
Approbation
C-Tick, CE, FCC partie 15 classe A, ICES-003, Conformité TAA, UL 60950-1, VCCI classe A
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement
Offre durable Etat
RoHS
Conforme