Nos marques

Galaxy VX 1100kVA N+1 Redundant UPS, 400V, Start up 5x8

Galaxy VX 1100kVA N+1 Redundant UPS, 400V, Start up 5x8 Avant gauche
Galaxy VX 1100kVA N+1 Redundant UPS, 400V, Start up 5x8 Avant gauche
Galaxy VX 1100kVA N+1 Redundant UPS, 400V, Start up 5x8 Avant gauche
Galaxy VX 1100kVA N+1 Redundant UPS, 400V, Start up 5x8 Avant gauche
Galaxy VX 1100kVA N+1 Redundant UPS, 400V, Start up 5x8 Avant droit
Galaxy VX 1100kVA N+1 Redundant UPS, 400V, Start up 5x8 Avant droit
Galaxy VX 1100kVA N+1 Redundant UPS, 400V, Start up 5x8 Avant droit
Galaxy VX 1100kVA N+1 Redundant UPS, 400V, Start up 5x8 Avant droit
Galaxy VX 1100kVA N+1 Redundant UPS, 400V, Start up 5x8 Back
Galaxy VX 1100kVA N+1 Redundant UPS, 400V, Start up 5x8 Back
Galaxy VX 1100kVA N+1 Redundant UPS, 400V, Start up 5x8 Avant gauche
Galaxy VX 1100kVA N+1 Redundant UPS, 400V, Start up 5x8 Avant gauche
Galaxy VX 1100kVA N+1 Redundant UPS, 400V, Start up 5x8 Avant droit
Galaxy VX 1100kVA N+1 Redundant UPS, 400V, Start up 5x8 Avant droit
Galaxy VX 1100kVA N+1 Redundant UPS, 400V, Start up 5x8 Avant droit
Galaxy VX 1100kVA N+1 Redundant UPS, 400V, Start up 5x8 Avant droit
Galaxy VX 1100kVA N+1 Redundant UPS, 400V, Start up 5x8 Back
Galaxy VX 1100kVA N+1 Redundant UPS, 400V, Start up 5x8 Back
  • Onduleur triphasé N+1, 1 100 kVA, modulaire et hautement efficace, optimisant les performances, la flexibilité et la consommation des ressources des grands datacenters ...

  • Inclut: Guide d'installation, Service de mise en service

Voir la présentation du produit

GVX1500K1100NHS Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (0 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Tension nominale de sortie
400V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Intensité maximale du courant d’entrée
1872.0A
Galaxy VX 1100kVA N+1 Redundant UPS, 400V, Start up 5x8
Onduleur triphasé N+1, 1 100 kVA, modulaire et hautement efficace, optimisant les performances, la flexibilité et la consommation des ressources des grands datacenters et applications stratégiques actuels. Cet onduleur compatible avec EcoStruxure offre jusqu'à 99 % d'efficacité grâce à la technologie brevetée ECOnversion. Comprend une mise en service 5x8.
Inclut: Guide d'installation, Service de mise en service

Galaxy VX Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Flexibilité du stockage d'énergie
Les batteries modulaires et humides traditionnelles proposent différents modes de charge et peuvent être choisies sur mesure en fonction des exigences spécifiques en matière de sauvegarde.
Compatible avec la solution de batterie lithium-ion de Schneider Electric
Réduit l'encombrement, le poids, les besoins de maintenance et de refroidissement du système ainsi que le coût total de possession. Offre également une durée de vie double aux batteries VRLA et améliore la prévisibilité et la gestion des sauvegardes.
Cliquez ici pour en savoir plus.
Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Protection backfeed interne
Accroît la défense du système contre les anomalies.
Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système

Coût total de possession

Input Power Factor Correction
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Mode ECOnversion
Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en garantissant une très haute efficacité.
Mode ECO
Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Fonctionnement solide
Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Plusieurs niveaux de service
Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
Compatible StruxureOn
Simplifiez la maintenance et l'exploitation de vos équipements par le biais de services et de logiciels cloud non rattachés à fournisseur.
Compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
Service de mise en service 5X8 inclus
Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50 Hz +/- 0.1 % Pour 50 Hz nominal Non synchro, 50 Hz Synchronisation vers réseau, 60 Hz Synchronisation vers réseau
Facteur de crête de charge
3 avec THC < 5 %
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Opération de surcharge
10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %

Entrée

Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Système de batterie externe
Tension nominale des batteries
480 V
Tension de fin de décharge de batterie
384 V CC

Physique

Largeur max.
4800mm, 480.0cm
Poids net
4190.0kg
Couleur
Blanc

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
69.5dBA
Dissipation thermique en ligne
185100.0BTU/h
Classe de protection
IP20

Conformité

Approbation
C-Tick, CE, EN/CEI 62040-1, EN/CEI 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, CEI 62040-4, ISTA 2B
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Options

Services