Nos marques

Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 40kVA - 3:3 - 0 min - tour haute

Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 40kVA - 3:3 - 0 min - tour haute Avant gauche
Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 40kVA - 3:3 - 0 min - tour haute Avant gauche
Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 40kVA - 3:3 - 0 min - tour haute Avant gauche
Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 40kVA - 3:3 - 0 min - tour haute Avant droit
Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 40kVA - 3:3 - 0 min - tour haute Avant droit
Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 40kVA - 3:3 - 0 min - tour haute Back
Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 40kVA - 3:3 - 0 min - tour haute Application
Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 40kVA - 3:3 - 0 min - tour haute Avant gauche
Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 40kVA - 3:3 - 0 min - tour haute Avant droit
Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 40kVA - 3:3 - 0 min - tour haute Avant droit
Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 40kVA - 3:3 - 0 min - tour haute Back
Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 40kVA - 3:3 - 0 min - tour haute Application
RoHS
  • Onduleur triphasé haute capacité qui se caractérise par des fonctionnalités produit avancées, des caractéristiques techniques compétitives et une conception électrique ...

  • Inclut: Filtre à poussière, Guide d'installation

Voir la présentation du produit

E3SUPS40KHB Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (40000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
40.0kWatts / 40.0kVA
Tension nominale de sortie
400V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Intensité maximale du courant d’entrée
73.0A
Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 40kVA - 3:3 - 0 min - tour haute
Onduleur triphasé haute capacité qui se caractérise par des fonctionnalités produit avancées, des caractéristiques techniques compétitives et une conception électrique robuste, ce qui facilite la continuité des activités dans le datacenter ou le local électrique. Il s'agit d'un onduleur 40 kVA dont l'installation, l'exploitation, la maintenance et l'entretien sont exceptionnellement faciles, le rendant idéal pour les petites et les moyennes entreprises. Filtre antipoussière et panneaux revêtus conformes pour les environnements difficiles. Cet onduleur est destiné à des batteries internes, mais est fourni sans batteries, ce qui vous permet de personnaliser facilement votre autonomie en matière de batteries.
Inclut: Filtre à poussière, Guide d'installation

Easy UPS 3S Caractéristiques et avantages

Protection

Capacité parallèle
Des unités multiples peuvent être placées en parallèle afin de répondre aux exigences en termes de capacité d'alimentation et de redondance
Carte SNMP en option
Quand vous achetez une carte SNMP, vous pouvez surveiller et gérer l'état de l'onduleur à distance, via l'interface Web de l'onduleur ou les suites de logiciels sur site et dans le cloud d'EcoStruxure IT. Cliquez ici pour plus d'informations au sujet d'EcoStruxure IT.
Vaste plage de tensions d’entrée
Economise la batterie pour les moments où vous en avez réellement besoin, c'est-à-dire pendant les coupures de courant.
Filtres de poussière remplaçables
Protection de l'onduleur dans les environnements exigeants.

Praticité

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Essai en boucle facile
Vérifie les performances de l'onduleur avant que vous ne le connectiez à votre charge, sans avoir besoin d'un banc de charge.
Mode ECO
Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
Installation simple
Comprend les disjoncteurs d'entrée, de sortie et de dérivation, ainsi que l'interrupteur d'arrêt d'urgence, simplifie la planification de l'installation et accélère le déploiement.
Interface utilisateur intuitive
Interface utilisateur graphique intuitive pour une configuration système facilitée.
Facilité et rapidité d'installation
Permet de placer rapidement l'onduleur compact et léger en le faisant rouler.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Bulgarie, Bahreïn, Bolivie, Brésil, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Chili, Cameroun, Colombie, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Dominique, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Finlande, Fidji, France, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Guadeloupe, Grèce, Guyana, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Lithuanie, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Myanmar, Mongolie, Martinique, Maurice, Malaisie, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sénégal, Suriname, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Taiwan, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
40.0kWatts / 40.0kVA
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 3 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50 Hz Synchronisation vers réseau, 60 Hz Synchronisation vers réseau
Autres tensions de sortie
380 V, 415 V
Technologie
On-line Double conversion
TDH tension de sortie
< 3 % charge linéaire
Tolérance de tension en sortie
+/- 1,5 %

Entrée

Fréquence d'entrée
45 - 65 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
304 - 477V
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 3 % pour une pleine charge
Autres tensions en entrée
380 V, 415 V
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.99

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Créneau de batterie vide
4
Courant de court-circuit disponible maximal
10kA

Communication et gestion

Port (s) Interface
E3S_Parallel, E3S_TempSensor

Physique

Hauteur max.
1400mm, 140.0cm
Largeur max.
500mm, 50.0cm
Profondeur max.
969mm, 96.9cm
Poids net
158.0kg
Poids avec emballage
195.0kg
Hauteur de transport
1640mm, 164.0cm
Largeur de transport
683mm, 68.3cm
Profondeur de transport
1114mm, 111.4cm
Couleur
Blanc

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
63.0dBA
Dissipation thermique en ligne
1880.0BTU/h
Classe de protection
IP20

Conformité

Approbation
CE, EAC, CEI 62040-1-1, CEI 62040-2, CEI 62040-3, CEI 62040-4, ISTA 2B, RCM
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services