Dispositif de câblage entrée/sortie APC Symmetra LX 200/208 V
-
Protection de l'alimentation en ligne double conversion évolutive, hautement disponible et redondante
SYAFSU14 Caractéristiques
Dispositif de câblage entrée/sortie APC Symmetra LX 200/208 V
Protection de l'alimentation en ligne double conversion évolutive, hautement disponible et redondante
Symmetra Caractéristiques et avantages
Simplicité de gestion
Écran LCD
Écran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Compatible avec InfraStruXure Manager
Permet la gestion centralisée via InfraStruXure Manager d'APC.
Batteries externes gérables
Réduit les besoins de services de maintenance préventive en surveillant la santé et l'état des batteries externes, ainsi que leur durée de fonctionnement escomptée.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Disponibilité
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Configurable pour redondance interne N+1
Offre un niveau de disponibilité élevé grâce à une fonction de redondance, en acceptant une configuration comprenant un module d'alimentation de plus qu’il n’en faut pour traiter la charge connectée.
Modules de batteries connectés en parallèle
Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Modules de renseignements redondants
Offre un meilleur niveau de disponibilité aux charges connectées à l'onduleur en donnant des chemins de communication redondants aux fonctions névralgiques de l'onduleur.
Modules d'alimentation connectés en parallèle
Améliore la disponibilité en permettant une récupération immédiate et transparente à la suite de pannes de modules isolés.
Conception modulaire
Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.
Modules de distribution échangeables à chaud
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors du remplacement du module d'alimentation.
Modules de renseignement échangeables à chaud
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors du remplacement du module de renseignement.
Protection
Coupe-circuits réarmables
Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Input Power Factor Correction
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Compatible avec le générateur
Fournit une alimentation fluide et ininterrompue aux charges en cas de panne de courant prolongée
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Caractéristiques marketing
Faibles coûts de fonctionnement et de maintenance, avec une fiabilité prouvée et une gestion intelligente de la batterie.
La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent les clients à l'avance lorsqu'un changement de batterie est nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension.
Vous évite de coûteux problèmes d'alimentation électrique en assurant la protection et la disponibilité de vos données et équipements informatiques.
Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. L'architecture en double conversion ajuste la tension, régule la fréquence et offre un temps de basculement sur la batterie nul pendant les pannes de courant.
Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader .
Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Symmetra avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.
Modular, Scalable, Redundant Architecture future proof initial investment, improves equipment availability, and simplifies maintenance.
L'architecture N+1 redondante du Symmetra LX permet à l'unité de résister aux défaillances d'un module d'informations, d'une batterie ou d'un module d'alimentation. Les modules sont aisément remplaçables sur site. Les clients peuvent ajouter des modules d'alimentation ou des batteries supplémentaires après l'achat de l'équipement initial afin de supporter des charges jusqu'à 16 kVA.
Gain de temps grâce à un accès à distance simple et pratique.
Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Network Shutdown, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.
Facilité de maintenance
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
Notification prédictive de défaillance.
Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Modules de renseignements remplaçables par l'utilisateur
Simplifie les mises à niveau et le remplacement des modules de renseignement.
Modules d'alimentation remplaçables par l'utilisateur
Simplifie les mises à niveau et le remplacement des modules d'alimentation.
Alarmes sonores
Avertit lorsque l’unité est sur batterie, lorsque la batterie est faible ou qu’il y a surcharge.
Evolutivité
Fréquence programmable
Assure la compatibilité avec diverses fréquences en entrée.
Batteries externes Plug-and-Play
Garantit aux charges la fourniture d'un courant stable et constant lors de l'augmentation de la durée de fonctionnement de l'onduleur.
Panneau de distribution de l'alimentation remplaçable sur place
Garantit la compatibilité avec des matériels pourvus de différents types de prises
Durée de fonctionnement évolutive
Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
Capacité électrique évolutive
Réduit aujourd'hui les coûts de surdimensionnement de l'onduleur grâce à des possibilités de mises à jour ultérieures rapides.
Distribution des produits
Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Belgique, Bermudes, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Suisse, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Guyane française, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Madagascar, Martinique, Maurice, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, La Réunion, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte
Caractéristiques techniques
Entrée
Nombre de cordons d'alimentation
1
Physique
Hauteur max.
102mm, 10.2cm
Largeur max.
152mm, 15.2cm
Profondeur max.
152mm, 15.2cm
Poids net
2.28kg
Poids avec emballage
2.74kg
Hauteur de transport
254mm, 25.4cm
Largeur de transport
229mm, 22.9cm
Profondeur de transport
165mm, 16.5cm
Couleur
Argent
Environnemental
Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 4572mètres
Température de stockage
0 - 40 °C
Altitude de stockage
0 - 4572mètres
Conformité
Approbation
CSA, UL 1778
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement