Nos marques

Cordon d'alimentation, C19-5-15P, 2,5 m

Cordon d'alimentation, C19-5-15P, 2,5 m Avant gauche
Cordon d'alimentation, C19-5-15P, 2,5 m Avant gauche
Cordon d'alimentation, C19-5-15P, 2,5 m Avant gauche
Cordon d'alimentation, C19-5-15P, 2,5 m Avant gauche
Cordon d'alimentation, C19-5-15P, 2,5 m Avant gauche
Cordon d'alimentation, C19-5-15P, 2,5 m Avant droit
Cordon d'alimentation, C19-5-15P, 2,5 m Avant gauche
Cordon d'alimentation, C19-5-15P, 2,5 m Avant gauche
Cordon d'alimentation, C19-5-15P, 2,5 m Avant gauche
Cordon d'alimentation, C19-5-15P, 2,5 m Avant droit
Green Premium™
RoHS
  • Vaste choix de cordons d'alimentation pour différents équipements informatiques.

Voir la présentation du produit

AP9872 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Connexions de sortie
(1) IEC 60320 C19
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
2.5mètres
Cordon d'alimentation, C19-5-15P, 2,5 m
Vaste choix de cordons d'alimentation pour différents équipements informatiques.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Belgique, Bolivie, Brésil, Bélize, Canada, Suisse, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Allemagne, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Norvège, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Etats-Unis, Uruguay, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Protection contre les surcharges
Non

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Tension d'entrée acceptable
100 - 120VAC
Nombre de cordons d'alimentation
1
Capacité de charge
1800VA
Courant d'entrée maximal
15A
Courant de ligne maximal
15A

Physique

Hauteur max.
89mm, 8.9cm
Largeur max.
216mm, 21.6cm
Profondeur max.
89mm, 8.9cm
Poids net
0.22kg
Poids avec emballage
0.3kg
Hauteur de transport
102mm, 10.2cm
Largeur de transport
318mm, 31.8cm
Profondeur de transport
108mm, 10.8cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-25 - 65 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CSA, listé UL
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services