Nos marques

Commutateur de transfert automatique pour rack, 208V, 20A, entrée C20, 8 sorties C13 et 1 sortie C19

Commutateur de transfert automatique pour rack, 208V, 20A, entrée C20, 8 sorties C13 et 1 sortie C19 Avant gauche
Commutateur de transfert automatique pour rack, 208V, 20A, entrée C20, 8 sorties C13 et 1 sortie C19 Avant gauche
Commutateur de transfert automatique pour rack, 208V, 20A, entrée C20, 8 sorties C13 et 1 sortie C19 Avant gauche
Commutateur de transfert automatique pour rack, 208V, 20A, entrée C20, 8 sorties C13 et 1 sortie C19 Back
Commutateur de transfert automatique pour rack, 208V, 20A, entrée C20, 8 sorties C13 et 1 sortie C19 Back
Commutateur de transfert automatique pour rack, 208V, 20A, entrée C20, 8 sorties C13 et 1 sortie C19 Avant gauche
Commutateur de transfert automatique pour rack, 208V, 20A, entrée C20, 8 sorties C13 et 1 sortie C19 Back
Commutateur de transfert automatique pour rack, 208V, 20A, entrée C20, 8 sorties C13 et 1 sortie C19 Back
RoHS
  • Fournit une alimentation redondante à des équipements raccordés par un câble unique.

  • Inclut: Matériel de montage, Rack mounting brackets, Câble de configuration série

Voir la présentation du produit

AP4434 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
1U
Connexions de sortie
(1) IEC 60320 C19
(8) IEC 60320 C13
Tension nominale de sortie
208V
Tension d’Entrée Nominale
208V
Type de connexion en entrée
IEC 60320 C20
Commutateur de transfert automatique pour rack, 208V, 20A, entrée C20, 8 sorties C13 et 1 sortie C19
Fournit une alimentation redondante à des équipements raccordés par un câble unique.
Inclut: Matériel de montage, Rack mounting brackets, Câble de configuration série
  • Protection contre la surintensité 10 kAIC
    Fournit une protection en cas de surintensité majeure.
  • Interface de ligne de commande
    Accès à la gestion à distance via Telnet ou SSH.
  • Contrôle actuel
    Contrôle la tension totale du courant de chaque distributeur d'alimentation.
  • Cyber sécurité
    La connexion cyber-sécurisée renforce la sécurité de votre infrastructure matérielle. Les données machine forment la base des informations et analyses opérationnelles, ce qui permet de réduire les coûts de maintenance des équipements.
  • Affichage local de la surveillance du courant
    Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l’alimentation s’affiche sur l’unité via un affichage numérique. L’affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s’approche de l’ampérage tiré maximal de la bande. (Uniquement disponible sur les SKU désignés)
  • Taux de transfert élevé
    Le taux de transfert se trouve dans la norme du secteur et dans le délai moyen d’abandon des charges par l’alimentation électrique. Le transfert d’une source d’alimentation vers une autre est transparent pour les équipements connectés, évitant ainsi toute discontinuité dans les performances des équipements.
  • Fonctions de gestion à distance
    Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)
  • RoHS
    Certifie que les appareils électroniques ne contiennent pas de métaux dangereux ni de retardateurs de flamme.
  • Compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
    Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.

NetShelter Rack Transfer Switches Caractéristiques et avantages

Protection

Protection contre la surintensité 10 kAIC
Fournit une protection en cas de surintensité majeure.

Simplicité de gestion

Fonctions de gestion de réseau
Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux. A cette fonctionnalité est associée la possibilité de mettre à niveau facilement et rapidement le microprogramme via un téléchargement réseau vers les unités installées pour des améliorations futures du produit.
Écran LCD couleur
Fournit une surveillance et une gestion locales plus robustes et intuitives.

Caractéristiques marketing

Montable en rack
Occupe seulement 1U du précieux espace rack. Amène l'alimentation là où elle est le plus utile : dans le rack à proximité de l'équipement.
Écrans d'information
Indique le statut des sources CA qui alimentent les unités. Indique également quelle source est définie comme source principale et quelle source fournit actuellement du courant à la charge. Cela offre une description visuelle du flux d’électricité entre l’entrée et la charge. Ainsi, l’utilisateur peut rapidement voir le flux d’électricité et le statut des sources d’entrée sans se connecter à l’unité. (Remarque : les unités non mises en réseau ne fournissent que des informations de statut et n’offrent pas de description visuelle du flux d’électricité)

Souplesse

Large éventail de connexions d'entrée et de sortie
La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.

Disponibilité

Transfer time <10ms
Temps de transfert leader du secteur pour garantir une transmission transparente en cas de panne de courant.
Sources d’alimentation en entrée doubles
Fournit une alimentation CA redondante aux équipements connectés. Deux lignes CA alimentent l'unité. Si l'alimentation secteur primaire tombe en panne, l'unité bascule automatiquement sur l'autre source d'alimentation.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Argentine, Autriche, Australie, Belgique, Bulgarie, Brésil, Canada, Suisse, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Espagne, Finlande, France, Royaume-Uni, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Israël, Inde, Italie, Japon, Corée du Sud, Lithuanie, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mexique, Malaisie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Taiwan, Ukraine, Etats-Unis, Vietnam, Afrique du Sud

Sortie

Protection contre les surcharges
Non
Dessin de courant total maximal
20

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Capacité de charge
3300VA
Courant d'entrée maximal
20A
Courant de ligne maximal
20A

Physique

Hauteur max.
44mm, 4.4cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
236mm, 23.6cm
Poids net
3.74kg
Poids avec emballage
5.51kg
Hauteur de transport
114mm, 11.4cm
Largeur de transport
600mm, 60.0cm
Profondeur de transport
356mm, 35.6cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
-5 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-25 - 65 °C
Humidité relative de stockage
5 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CE, Répertorié cUL, EN 55022 class A, FCC partie 15 classe A, listé UL
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services