Câble USB LCD/KVM pour rack intégré APC - 10 pi (3 m)

Câble USB LCD/KVM pour rack intégré APC - 10 pi (3 m) Avant gauche
Câble USB LCD/KVM pour rack intégré APC - 10 pi (3 m) Avant gauche
Câble USB LCD/KVM pour rack intégré APC - 10 pi (3 m) Avant gauche
Câble USB LCD/KVM pour rack intégré APC - 10 pi (3 m) Avant gauche
RoHS
  • Les commutateurs de serveur sont conçus pour augmenter la disponibilité et la facilité de gestion du système.

Voir la présentation du produit

AP5822 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Longueur du cordon
3.7mètres
Câble USB LCD/KVM pour rack intégré APC - 10 pi (3 m)
Les commutateurs de serveur sont conçus pour augmenter la disponibilité et la facilité de gestion du système.

Commutateurs KVM NetShelter Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Out-of-Band Management
Permet de dépanner les serveurs et de diagnostiquer les problèmes via un accès au niveau POST et BIOS des serveurs au lieu du système d'exploitation.

Caractéristiques marketing

Branchement à chaud
Ajouter ou retirer des serveurs sans devoir éteindre le commutateur.

Coût total de possession

Occupe 1U d'espace rack
Préservation d'un espace en rack précieux à l'intérieur du datacenter.

Souplesse

Support multi-plates-forme
Compatible Windows, Sun, Unix et Linux.
Architecture évolutive
Installez en cascade plusieurs commutateurs KVM pour obtenir une solution modulaire prenant en charge plusieurs plates-formes, ce qui améliore la souplesse et simplifie toute extension future.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Colombie, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Ouzbékistan, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Physique

Hauteur max.
13mm, 1.3cm
Largeur max.
25mm, 2.5cm
Profondeur max.
13mm, 1.3cm
Poids net
0.14kg
Poids avec emballage
0.15kg
Hauteur de transport
50mm, 5.0cm
Largeur de transport
165mm, 16.5cm
Profondeur de transport
235mm, 23.5cm
Couleur
Noir, Bleu, Vert
Connecteur A
USB 2.0 type A
Connecteur B
SUB-D 15HD (Moniteur VGA )

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services