Nos marques

Boîtier de disjoncteur de batterie Galaxy VS 20 à 80 kW 400 V

Boîtier de disjoncteur de batterie Galaxy VS 20 à 80 kW 400 V Avant gauche
Boîtier de disjoncteur de batterie Galaxy VS 20 à 80 kW 400 V Avant gauche
Boîtier de disjoncteur de batterie Galaxy VS 20 à 80 kW 400 V Avant gauche
Boîtier de disjoncteur de batterie Galaxy VS 20 à 80 kW 400 V Avant droit
Boîtier de disjoncteur de batterie Galaxy VS 20 à 80 kW 400 V Avant droit
Boîtier de disjoncteur de batterie Galaxy VS 20 à 80 kW 400 V Back
Boîtier de disjoncteur de batterie Galaxy VS 20 à 80 kW 400 V Application
Boîtier de disjoncteur de batterie Galaxy VS 20 à 80 kW 400 V Avant gauche
Boîtier de disjoncteur de batterie Galaxy VS 20 à 80 kW 400 V Avant droit
Boîtier de disjoncteur de batterie Galaxy VS 20 à 80 kW 400 V Avant droit
Boîtier de disjoncteur de batterie Galaxy VS 20 à 80 kW 400 V Back
Boîtier de disjoncteur de batterie Galaxy VS 20 à 80 kW 400 V Application
RoHS
  • Coffret de disjoncteur de batterie à fixation murale à utiliser avec des solutions de batteries de tiers.

Voir la présentation du produit

GVSBBB20K80H Caractéristiques

Boîtier de disjoncteur de batterie Galaxy VS 20 à 80 kW 400 V
Coffret de disjoncteur de batterie à fixation murale à utiliser avec des solutions de batteries de tiers.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA

Physique

Hauteur max.
650mm, 65.0cm
Largeur max.
500mm, 50.0cm
Profondeur max.
280mm, 28.0cm
Poids net
25.0kg
Poids avec emballage
28.94kg
Hauteur de transport
340mm, 34.0cm
Largeur de transport
665mm, 66.5cm
Profondeur de transport
800mm, 80.0cm
Couleur
Blanc

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Température de stockage
-25 - 55 °C

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services