Back-UPS 500VA, 230V
-
Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques
-
Inclut: (1) Cordon d'alimentation amovible IEC de 1,2 m, (1) Cordon d'alimentation détachable IEC, CD avec logiciel, CD de documentation, Câble téléphonique, Câble ...
BK500EI Caractéristiques
Principales fonctionnalités
Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
—
La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (300 l)
Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée
La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit (
Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
—
Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »
Capacité de puissance de sortie
300 Watts
/ 500VA
Connexions de sortie
(1)
IEC 60320 C13
(Protection contre les surtensions)
(2)
IEC Jumpers
(Protection contre les surtensions)
(3)
IEC 60320 C13
(Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
IEC 60320 C14
Intensité maximale du courant d’entrée
7.0A
Back-UPS 500VA, 230V
Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques
Inclut: (1) Cordon d'alimentation amovible IEC de 1,2 m, (1) Cordon d'alimentation détachable IEC, CD avec logiciel, CD de documentation, Câble téléphonique, Câble USB, Carte de garantie
-
Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
-
Connectivité USB
Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
Back-UPS Caractéristiques et avantages
Caractéristiques marketing
Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
Protection
Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
Prises de surtension uniquement
Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.
Sécurité
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Disponibilité
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Simplicité de gestion
Affichage du voyant d'état
Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Distribution des produits
Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Colombie, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe
Caractéristiques techniques
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)
300 Watts
/ 500VA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
47 - 63 Hz Synchronisation vers réseau, 50/60 Hz +/- 1 Hz Non synchro
Technologie
Veille
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée
Temps de transfert
6 ms typical : 10 ms maximum
Entrée
Fréquence d'entrée
47 - 63 Hz, 50/60 Hz +/- 3 Hz Détection automatique
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
160 - 300 Réglable, 180 - 266V
Nombre de cordons d'alimentation
2
Batteries & durée de fonctionnement
Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
8heure(s)
Tension nominale des batteries
12 V
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
4 - 6
Quantité RBC
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
10 Watts
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
83
Autonomie
Efficacité
Communication et gestion
Port (s) Interface
Optional Simple Signalling RS232 cable, USB
Panneau de contrôle
Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité
310Joules
Protection des lignes de données
Ligne de téléphone analogique pour téléphone/fax/modem/DSL (connecteur RJ45)
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Physique
Hauteur max.
165mm, 16.5cm
Largeur max.
91mm, 9.1cm
Profondeur max.
284mm, 28.4cm
Poids net
6.32kg
Poids avec emballage
7.05kg
Hauteur de transport
178mm, 17.8cm
Largeur de transport
241mm, 24.1cm
Profondeur de transport
368mm, 36.8cm
Couleur
Beige
Unités carton principal
1.0
Nbre d'unités par palette
48.0
Codes SCC
10731304016356
Environnemental
Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
40.0dBA
Dissipation thermique en ligne
24.0BTU/h
Conformité
Approbation
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement
Offre durable Etat
RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation