Back-UPS 400VA, 230V

Back-UPS 400VA, 230V Avant gauche
Back-UPS 400VA, 230V Avant gauche
Back-UPS 400VA, 230V Avant gauche
Back-UPS 400VA, 230V Avant gauche
Back-UPS 400VA, 230V Avant gauche
Back-UPS 400VA, 230V Avant gauche
Back-UPS 400VA, 230V Avant gauche
Back-UPS 400VA, 230V Avant droit
Back-UPS 400VA, 230V Avant droit
Back-UPS 400VA, 230V Avant droit
Back-UPS 400VA, 230V Miscellaneous
Back-UPS 400VA, 230V Avant gauche
Back-UPS 400VA, 230V Avant gauche
Back-UPS 400VA, 230V Avant gauche
Back-UPS 400VA, 230V Avant gauche
Back-UPS 400VA, 230V Avant gauche
Back-UPS 400VA, 230V Avant droit
Back-UPS 400VA, 230V Avant droit
Back-UPS 400VA, 230V Avant droit
Back-UPS 400VA, 230V Miscellaneous
  • Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

  • Inclut: User manual, Modèle de fixation murale

Voir la présentation du produit

BE400-FR Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (240l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
240 Watts / 400VA
Connexions de sortie
(4) French/Belgian (Batteries de secours)
(4) French/Belgian (Protection contre les surtensions)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
French/Belgian
Longueur du cordon
1.8mètres
Back-UPS 400VA, 230V
Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques
Inclut: User manual, Modèle de fixation murale
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
    Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
  • Coupe-circuit réinitialisable
    Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    L'onduleur est homologué UL1778
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Back-UPS Caractéristiques et avantages

Caractéristiques marketing

Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique

Simplicité de gestion

Affichage du voyant d'état
Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Disponibilité

Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Protection

Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
Prises de surtension uniquement
Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.

Distribution des produits

Antilles Néerlandaises, Angola, Belgique, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, République Tchèque, Djibouti, Algérie, Espagne, France, Gabon, Guyane française, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Italie, Maroc, Madagascar, Mali, Martinique, Maurice, Pays-Bas, Pologne, La Réunion, Sénégal, Somalie, Togo, Tunisie, Mayotte

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
240 Watts / 400VA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
47 - 63 Hz Synchronisation vers réseau, 50 Hz +/- 0.1 % Pour 50 Hz nominal Non synchro
Facteur de crête de charge
3:1
Technologie
Veille
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée
Temps de transfert
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
180 - 266V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
16heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
2 - 5
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
6 Watts

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
310Joules
Protection des lignes de données
Ligne de téléphone analogique pour téléphone/fax/modem/ADSL (connecteur RJ11), Ligne réseau – 10/100 Base-T Ethernet (connecteur RJ45)
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
86mm, 8.6cm
Largeur max.
230mm, 23.0cm
Profondeur max.
285mm, 28.5cm
Poids net
5.4kg
Poids avec emballage
5.6kg
Hauteur de transport
132mm, 13.2cm
Largeur de transport
300mm, 30.0cm
Profondeur de transport
366mm, 36.6cm
Couleur
Gris anthracite
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
381mm
Unités carton principal
2.0
Poids carton principal
12.17
Nbre d'unités par palette
48.0
Codes SCC
10731304233371

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 15240mètres
Température de stockage
0 - 40 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA
Dissipation thermique en ligne
30.0BTU/h

Conformité

Approbation
CE
Politique de protection des équipements
À vie : 100 000 Euros
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement, 3 ans - réparation ou remplacement pour les pays de l'Union européenne

Offre durable Etat

PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services