Nos marques

Armoire à montage mural monobloc APC NetShelter WX 6U, 400 mm de profondeur

Nouveau
Armoire à montage mural monobloc APC NetShelter WX 6U, 400 mm de profondeur Avant gauche
Armoire à montage mural monobloc APC NetShelter WX 6U, 400 mm de profondeur Avant gauche
Armoire à montage mural monobloc APC NetShelter WX 6U, 400 mm de profondeur Avant gauche
Armoire à montage mural monobloc APC NetShelter WX 6U, 400 mm de profondeur Avant droit
Armoire à montage mural monobloc APC NetShelter WX 6U, 400 mm de profondeur Avant droit
Armoire à montage mural monobloc APC NetShelter WX 6U, 400 mm de profondeur Back
Armoire à montage mural monobloc APC NetShelter WX 6U, 400 mm de profondeur Miscellaneous
Armoire à montage mural monobloc APC NetShelter WX 6U, 400 mm de profondeur Avant gauche
Armoire à montage mural monobloc APC NetShelter WX 6U, 400 mm de profondeur Avant droit
Armoire à montage mural monobloc APC NetShelter WX 6U, 400 mm de profondeur Avant droit
Armoire à montage mural monobloc APC NetShelter WX 6U, 400 mm de profondeur Back
Armoire à montage mural monobloc APC NetShelter WX 6U, 400 mm de profondeur Miscellaneous
RoHS
  • Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, this wall mount rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge ...

Voir la présentation du produit

AR106SH4 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
6U
Largeur du rack
19"
Armoire à montage mural monobloc APC NetShelter WX 6U, 400 mm de profondeur
Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, this wall mount rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge computing applications. This rack enclosure is wall mountable, ideal for areas with limited floor space, and is designed specifically for servers and network switches, and patch panels. The cabinet's door is reversible and is compatible with APC's Netbotx security upgrade to provide remote access, video surveillance, and environmental monitoring (sold separately). Optional 120V fan tray can be top or bottom mounted (sold separately) Both the top and bottom feature knockouts of 1/2U mounting space for accessories. And several APC Smart-UPS models low-profile provide easy UPS integration and mounting Wall mount cabinet, mounting depth range of 2.87 to 12.95 inches, 200lb weight capacity, 19" rack width, ships fully assembled, ventilated with accessory integration options, 5 year APC warranty.
  • Livré entièrement assemblé
    Permet un déploiement rapide.
  • Permet la fixation murale
    Idéal pour les armoires de réseau et salles serveur.

Armoires à montage mural NetShelter Caractéristiques et avantages

Caractéristiques

Ventilé
Garantit la fourniture uniforme d'air froid aux équipements informatiques installés.
Intégration du boîtier de câbles mural et des accessoires
Des entrées enfonçables faciles à retirer sont disposées sur le bas et le haut du boîtier mural. Ces entrées peuvent servir à faire sortir un câble ou à installer un accessoire 1U tel qu'un ventilateur ou un panneau de brassage.
Porte réversible
La porte du boîtier mural peut être inversée pour s'adapter à l'espace dans lequel il est installé.
EIA-310 19 po universel avec garantie de compatibilité de montage en rack
Montage indépendant du fournisseur pour une compatibilité garantie avec tous les équipements 19" conformes à la norme EIA-310. La garantie satisfait ou remboursé « Fits Like a Glove » vous offre une totale tranquillité d'esprit quant à la compatibilité physique de tous vos équipements montés en rack conformes à la norme EIA-310-E avec une armoire NetShelter.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
355mm, 35.5cm
Largeur max.
600mm, 60.0cm
Profondeur max.
400mm, 40.0cm
Poids net
11.11kg
Poids avec emballage
13.56kg
Hauteur de transport
435mm, 43.5cm
Largeur de transport
685mm, 68.5cm
Profondeur de transport
485mm, 48.5cm
Couleur
Noir
Profondeur de montage maximale
329.0mm, 32.89cm
Profondeur de montage minimale
73.0mm, 7.29cm
Capacité de poids (charge statique)
90.72kg

Environnemental

Classe de protection
IP20

Conformité

Approbation
EIA-310E, UL 2416
Garantie standard
5 ans réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services