Nos marques

All In One ISO Container 38kW 11 rack InRow DX 400V

All In One ISO Container 38kW 11 rack InRow DX 400V Avant droit
All In One ISO Container 38kW 11 rack InRow DX 400V Avant droit
All In One ISO Container 38kW 11 rack InRow DX 400V Avant droit
All In One ISO Container 38kW 11 rack InRow DX 400V Avant droit
All In One ISO Container 38kW 11 rack InRow DX 400V Avant droit
All In One ISO Container 38kW 11 rack InRow DX 400V Avant droit
  • Infrastructure informatique préfabriquée (alimentation, refroidissement, racks et logiciel de gestion) assemblée en usine, le tout dans une structure sur mesure ...

  • Inclut: EcoStruxure IT ready (UPS)

Voir la présentation du produit

PFMICJ038D1R011B Caractéristiques

All In One ISO Container 38kW 11 rack InRow DX 400V
Infrastructure informatique préfabriquée (alimentation, refroidissement, racks et logiciel de gestion) assemblée en usine, le tout dans une structure sur mesure, sûre et résistante aux intempéries.
Inclut: EcoStruxure IT ready (UPS)

Module tout-en-un Caractéristiques et avantages

Souplesse

Évolutif et flexible
Les modules préfabriqués sont conçus pour permettre à l'infrastructure informatique d'évoluer. Grâce à leur flexibilité, ils s'adaptent à la taille et à la conception des futures phases de déploiement. Les investissements en capitaux peuvent être reportés à plus tard pour une trésorerie moins sollicitée.
Système pré-conçu et assemblé en usine
Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.
Struxureware Data Center Expert préinstallé
Le logiciel DCIM a déjà une solide réputation : il assure une surveillance en temps réel, la génération de rapports et de graphiques définis par l'utilisateur et la notification des dysfonctionnements, ainsi que la transmission des événements critiques de l'infrastructure. Le logiciel est préinstallé pour limiter les tâches de configuration sur site et réduire les coûts.
Déploiement simple et rapide
Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Autriche, Australie, Belgique, Bulgarie, Suisse, Chine, Serbie et Monténégro, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Italie, Japon, Corée du Sud, Lithuanie, Lettonie, Maroc, Macédoine, Malaisie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Taiwan, Ukraine, Vietnam, Afrique du Sud

Sortie

kW par rack
3.5kW
Type du PDU
Mesuré
Puissance configurée
38.0kWatts

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA

Communication et gestion

Interrupteur d'arrêt d'urgence
En option

Physique

Hauteur max.
290mm, 28.96cm
Largeur max.
243mm, 24.25cm
Profondeur max.
6058mm, 605.8cm
Couleur
Blanc
Nombre de racks
11.0U

Environnemental

Température de fonctionnement
-15 - 45 °C

Conformité

Approbation
listé UL

Options

Services