Nos marques

ASI Galaxy VX 1 250 kVA configuration redondante N+1 400 V, mise en service 5x8

ASI Galaxy VX 1 250 kVA configuration redondante N+1 400 V, mise en service 5x8 Avant gauche
ASI Galaxy VX 1 250 kVA configuration redondante N+1 400 V, mise en service 5x8 Avant gauche
ASI Galaxy VX 1 250 kVA configuration redondante N+1 400 V, mise en service 5x8 Avant gauche
ASI Galaxy VX 1 250 kVA configuration redondante N+1 400 V, mise en service 5x8 Avant gauche
ASI Galaxy VX 1 250 kVA configuration redondante N+1 400 V, mise en service 5x8 Avant droit
ASI Galaxy VX 1 250 kVA configuration redondante N+1 400 V, mise en service 5x8 Avant droit
ASI Galaxy VX 1 250 kVA configuration redondante N+1 400 V, mise en service 5x8 Avant droit
ASI Galaxy VX 1 250 kVA configuration redondante N+1 400 V, mise en service 5x8 Avant droit
ASI Galaxy VX 1 250 kVA configuration redondante N+1 400 V, mise en service 5x8 Back
ASI Galaxy VX 1 250 kVA configuration redondante N+1 400 V, mise en service 5x8 Back
ASI Galaxy VX 1 250 kVA configuration redondante N+1 400 V, mise en service 5x8 Avant gauche
ASI Galaxy VX 1 250 kVA configuration redondante N+1 400 V, mise en service 5x8 Avant gauche
ASI Galaxy VX 1 250 kVA configuration redondante N+1 400 V, mise en service 5x8 Avant droit
ASI Galaxy VX 1 250 kVA configuration redondante N+1 400 V, mise en service 5x8 Avant droit
ASI Galaxy VX 1 250 kVA configuration redondante N+1 400 V, mise en service 5x8 Avant droit
ASI Galaxy VX 1 250 kVA configuration redondante N+1 400 V, mise en service 5x8 Avant droit
ASI Galaxy VX 1 250 kVA configuration redondante N+1 400 V, mise en service 5x8 Back
ASI Galaxy VX 1 250 kVA configuration redondante N+1 400 V, mise en service 5x8 Back
  • A highly efficient, modular, 1250 kVA N+1 3-phase UPS that provides the performance, flexibility, and maximized asset utilization today’s large data centers and ...

  • Inclut: Guide d'installation, Service de mise en service

Voir la présentation du produit

GVX1500K1250NHS Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (1250000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
1.25MWatts / 1.25MVA
Tension nominale de sortie
400V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 4-wire (3P + E)
Intensité maximale du courant d’entrée
2127.0A
ASI Galaxy VX 1 250 kVA configuration redondante N+1 400 V, mise en service 5x8
A highly efficient, modular, 1250 kVA N+1 3-phase UPS that provides the performance, flexibility, and maximized asset utilization today’s large data centers and mission critical applications require. This EcoStruxure Ready UPS features up to 99% efficiency with patented ECOnversion technology. Includes 5x8 start-up service.
Inclut: Guide d'installation, Service de mise en service

Galaxy VX Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Compatible avec la solution de batterie lithium-ion de Schneider Electric
Réduit l'encombrement, le poids, les besoins de maintenance et de refroidissement du système ainsi que le coût total de possession. Offre également une durée de vie double aux batteries VRLA et améliore la prévisibilité et la gestion des sauvegardes.
Cliquez ici pour en savoir plus.
Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Flexibilité du stockage d'énergie
Les batteries modulaires et humides traditionnelles proposent différents modes de charge et peuvent être choisies sur mesure en fonction des exigences spécifiques en matière de sauvegarde.
Protection backfeed interne
Accroît la défense du système contre les anomalies.

Facilité de maintenance

Plusieurs niveaux de service
Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
Compatible StruxureOn
Simplifiez la maintenance et l'exploitation de vos équipements par le biais de services et de logiciels cloud non rattachés à fournisseur.
Service de mise en service 5X8 inclus
Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine
Compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Coût total de possession

Mode ECO
Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
Mode ECOnversion
Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en garantissant une très haute efficacité.
Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Input Power Factor Correction
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Fonctionnement solide
Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guyana, Hong-Kong, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Philippines, Pakistan, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
1.25MWatts / 1.25MVA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50 Hz +/- 0.1 % Pour 50 Hz nominal Non synchro, 50 Hz Synchronisation vers réseau, 60 Hz Synchronisation vers réseau
Autres tensions de sortie
380 V, 415 V, 440 V
Facteur de crête de charge
3 avec THC < 5 %
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Opération de surcharge
10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
TDH tension de sortie
< 2% linear load and < 3% non-linear load

Entrée

Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 3 % pour une pleine charge
Autres tensions en entrée
380 V, 415 V, 440 V
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
100.0kA
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
1.0

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Système de batterie externe
Tension nominale des batteries
480 V
Tension de fin de décharge de batterie
384 V CC

Communication et gestion

Panneau de contrôle
7" touch screen display
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
Available SmartSlot™ Interface Quantity
2

Physique

Hauteur max.
1970mm, 197.0cm
Largeur max.
4800mm, 480.0cm
Profondeur max.
900mm, 90.0cm
Poids net
4190.0kg
Poids avec emballage
5129.0kg
Hauteur de transport
2150mm, 215.0cm
Largeur de transport
6640mm, 664.0cm
Profondeur de transport
1060mm, 106.0cm
Couleur
Blanc

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
0 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
68.0dBA
Dissipation thermique en ligne
215042.0BTU/h
Classe de protection
IP20

Conformité

Approbation
C-Tick, CE, EN/CEI 62040-1, EN/CEI 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, CEI 62040-4, ISTA 2B
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Options

Services