APC Symmetra PX 48 kW, châssis de batterie pour 9 modules de batterie avec installation

APC Symmetra PX 48 kW, châssis de batterie pour 9 modules de batterie avec installation Avant gauche
APC Symmetra PX 48 kW, châssis de batterie pour 9 modules de batterie avec installation Avant gauche
APC Symmetra PX 48 kW, châssis de batterie pour 9 modules de batterie avec installation Avant gauche
APC Symmetra PX 48 kW, châssis de batterie pour 9 modules de batterie avec installation Avant droit
APC Symmetra PX 48 kW, châssis de batterie pour 9 modules de batterie avec installation Back
APC Symmetra PX 48 kW, châssis de batterie pour 9 modules de batterie avec installation Avant gauche
APC Symmetra PX 48 kW, châssis de batterie pour 9 modules de batterie avec installation Avant droit
APC Symmetra PX 48 kW, châssis de batterie pour 9 modules de batterie avec installation Back
RoHS
  • Inclut: Guide d'installation, User manual

Voir la présentation du produit

SYCFXR48-S Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
42U
APC Symmetra PX 48 kW, châssis de batterie pour 9 modules de batterie avec installation
Inclut: Guide d'installation, User manual
  • Modules de batteries connectés en parallèle
    Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
    Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Equateur, Estonie, Erythrée, Ethiopie, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gambie, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Mozambique, Namibie, Nicaragua, Norvège, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Porto Rico, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Slovénie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Yémen, Zambie, Zimbabwe

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Montage de batteries
Châssis batteries 19 pouces
Créneau de batterie vide
9
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans
Remarque concernant les cartouches de batteries de remplacement
Request SYBT9-B4 for replacement battery
Modules de batteries par chaîne
4

Physique

Hauteur max.
1991mm, 199.1cm
Largeur max.
600mm, 60.0cm
Profondeur max.
1070mm, 107.0cm
Poids net
345.0kg
Poids avec emballage
379.0kg
Hauteur de transport
2150mm, 215.0cm
Largeur de transport
848mm, 84.8cm
Profondeur de transport
1210mm, 121.0cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CE, EN/CEI 62040-1-1, EN/CEI 62040-2, EN/IEC 62040-3
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services