Nos marques

APC Smart-UPS RT 48 V, montage en rack, pack de batteries

APC Smart-UPS RT 48 V, montage en rack, pack de batteries Avant gauche
APC Smart-UPS RT 48 V, montage en rack, pack de batteries Avant gauche
APC Smart-UPS RT 48 V, montage en rack, pack de batteries Avant gauche
APC Smart-UPS RT 48 V, montage en rack, pack de batteries Avant gauche
APC Smart-UPS RT 48 V, montage en rack, pack de batteries Avant gauche
APC Smart-UPS RT 48 V, montage en rack, pack de batteries Avant gauche
APC Smart-UPS RT 48 V, montage en rack, pack de batteries Avant gauche
APC Smart-UPS RT 48 V, montage en rack, pack de batteries Avant droit
APC Smart-UPS RT 48 V, montage en rack, pack de batteries Back
APC Smart-UPS RT 48 V, montage en rack, pack de batteries Back
APC Smart-UPS RT 48 V, montage en rack, pack de batteries Avant gauche
APC Smart-UPS RT 48 V, montage en rack, pack de batteries Avant gauche
APC Smart-UPS RT 48 V, montage en rack, pack de batteries Avant gauche
APC Smart-UPS RT 48 V, montage en rack, pack de batteries Avant gauche
APC Smart-UPS RT 48 V, montage en rack, pack de batteries Avant gauche
APC Smart-UPS RT 48 V, montage en rack, pack de batteries Avant droit
APC Smart-UPS RT 48 V, montage en rack, pack de batteries Back
APC Smart-UPS RT 48 V, montage en rack, pack de batteries Back
Green Premium™
RoHS
  • Les systèmes de batteries à fonctionnement prolongé offrent une autonomie flexible aux applications Smart-UPS critiques.

  • Inclut: Guide d'installation, Rack mounting brackets, User manual

Voir la présentation du produit

SURT48RMXLBP Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
2U
APC Smart-UPS RT 48 V, montage en rack, pack de batteries
Les systèmes de batteries à fonctionnement prolongé offrent une autonomie flexible aux applications Smart-UPS critiques.
Inclut: Guide d'installation, Rack mounting brackets, User manual
  • Possibilité de raccordement en série
    Les serveurs de ports de console horizontaux peuvent être mis en cascade afin de gérer jusqu'à 1 024 périphériques.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Systèmes de batteries Smart-UPS Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Gestion avancée de la batterie incluse
La surveillance intégrée au niveau de l'accumulateur, du module et de l'armoire offre une idée précise de la durée de fonctionnement et de l'état de la batterie tout en permettant de profiter des avantages supplémentaires que constituent l'exécution homogène des performances prévisibles et la stabilité de l'état de l'accumulateur.
Configuration de packs de batteries multiples
Connectez jusqu'à 10 packs de batteries pour les applications nécessitant plus d'autonomie.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Israël, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Tension en sortie de la batterie
48 V

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées
2
Montage de batteries
Bloc de batteries autonome
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans
Remarque concernant les cartouches de batteries de remplacement
Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once
Quantité RBC™
2

Physique

Hauteur max.
85mm, 8.5cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
483mm, 48.3cm
Poids net
29.56kg
Poids avec emballage
32.28kg
Hauteur de transport
286mm, 28.6cm
Largeur de transport
630mm, 63.0cm
Profondeur de transport
594mm, 59.4cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
12.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement, Garanties de services sur site en option, Garanties étendues en option

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services