APC SYMMETRA LX 9 BATTERIES, montage en rack, châssis XR, 230 V

APC SYMMETRA LX 9 BATTERIES, montage en rack, châssis XR, 230 V Avant gauche
APC SYMMETRA LX 9 BATTERIES, montage en rack, châssis XR, 230 V Avant gauche
APC SYMMETRA LX 9 BATTERIES, montage en rack, châssis XR, 230 V Avant gauche
APC SYMMETRA LX 9 BATTERIES, montage en rack, châssis XR, 230 V Avant gauche
APC SYMMETRA LX 9 BATTERIES, montage en rack, châssis XR, 230 V Avant gauche
APC SYMMETRA LX 9 BATTERIES, montage en rack, châssis XR, 230 V Back
APC SYMMETRA LX 9 BATTERIES, montage en rack, châssis XR, 230 V Back
APC SYMMETRA LX 9 BATTERIES, montage en rack, châssis XR, 230 V Application
APC SYMMETRA LX 9 BATTERIES, montage en rack, châssis XR, 230 V Application
APC SYMMETRA LX 9 BATTERIES, montage en rack, châssis XR, 230 V Application
APC SYMMETRA LX 9 BATTERIES, montage en rack, châssis XR, 230 V Avant gauche
APC SYMMETRA LX 9 BATTERIES, montage en rack, châssis XR, 230 V Avant gauche
APC SYMMETRA LX 9 BATTERIES, montage en rack, châssis XR, 230 V Avant gauche
APC SYMMETRA LX 9 BATTERIES, montage en rack, châssis XR, 230 V Back
APC SYMMETRA LX 9 BATTERIES, montage en rack, châssis XR, 230 V Back
APC SYMMETRA LX 9 BATTERIES, montage en rack, châssis XR, 230 V Application
APC SYMMETRA LX 9 BATTERIES, montage en rack, châssis XR, 230 V Application
APC SYMMETRA LX 9 BATTERIES, montage en rack, châssis XR, 230 V Application
RoHS
  • Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications

  • Inclut: Guide d'installation, User manual

Voir la présentation du produit

SYBFXR9RMI Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
13U
APC SYMMETRA LX 9 BATTERIES, montage en rack, châssis XR, 230 V
Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications
Inclut: Guide d'installation, User manual
  • Modules de batteries connectés en parallèle
    Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Conception modulaire
    Il devient possible de concrétiser des projets informatiques jusqu'ici infaisables ou trop onéreux.
  • Batteries externes Plug-and-Play
    Garantit aux charges la fourniture d'un courant stable et constant lors de l'augmentation de la durée de fonctionnement de l'onduleur.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Albanie, Arménie, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Grenade, Géorgie, Ghana, Gambie, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Montage de batteries
Armoire de batterie fermée
Mise en place des batteries
Armoire de batteries
Constructeur de batteries
Panasonic
Créneau de batterie vide
9
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans
Quantité RBC™
9

Physique

Hauteur max.
602mm, 60.2cm
Largeur max.
483mm, 48.3cm
Profondeur max.
726mm, 72.6cm
Poids net
50.91kg
Poids avec emballage
72.73kg
Hauteur de transport
914mm, 91.4cm
Largeur de transport
599mm, 59.9cm
Profondeur de transport
997mm, 99.7cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 4572mètres

Conformité

Approbation
BSMI, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 60950, CEI 60950, VCCI, VDE
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services