APC - Rack ATS - 20A/208V - 16A/230V - C20 in - (8) C13 (1) C19 out

APC - Rack ATS - 20A/208V - 16A/230V - C20 in - (8) C13 (1) C19 out Avant gauche
APC - Rack ATS - 20A/208V - 16A/230V - C20 in - (8) C13 (1) C19 out Avant gauche
APC - Rack ATS - 20A/208V - 16A/230V - C20 in - (8) C13 (1) C19 out Avant gauche
APC - Rack ATS - 20A/208V - 16A/230V - C20 in - (8) C13 (1) C19 out Back
APC - Rack ATS - 20A/208V - 16A/230V - C20 in - (8) C13 (1) C19 out Back
APC - Rack ATS - 20A/208V - 16A/230V - C20 in - (8) C13 (1) C19 out Avant gauche
APC - Rack ATS - 20A/208V - 16A/230V - C20 in - (8) C13 (1) C19 out Back
APC - Rack ATS - 20A/208V - 16A/230V - C20 in - (8) C13 (1) C19 out Back
RoHS
  • The APC Rack Automatic Transfer Switch (ATS) is a high availability switch that provides redundant power to connected equipment and has two input power cords, one ...

  • Inclut: Matériel de montage, Supports de montage en rack, Câble de configuration série

Voir la présentation du produit

AP4423 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
1U
Connexions de sortie
(8) IEC 60320 C13
(1) IEC 60320 C19
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
IEC 60320 C20
APC - Rack ATS - 20A/208V - 16A/230V - C20 in - (8) C13 (1) C19 out
The APC Rack Automatic Transfer Switch (ATS) is a high availability switch that provides redundant power to connected equipment and has two input power cords, one for each AC source. The output configuration is (8) C13 and (1) C19 The Rack ATS supplies power to the connected load from a primary AC source. If that primary source becomes unavailable, the Rack ATS automatically transfers loads to the secondary source. The transfer time from one source to the other is seamless to the connected equipment, as the switching occurs safely between the two input sources regardless of any phase differences. The units have built-in network connectivity, which allows for remote management through Web, SNMP, SHH, Telnet, or StruxureWare™ Data Center Expert. With multiple outlets, several devices can be plugged directly into the Rack ATS without the need for an additional Rack PDU. Current monitoring and alarms help prevent downtime to the equipment by providing aggregate current measurements and warnings when power consumption draws near the maximum rating of the Rack ATS. Built-in network and local interfaces allow for custom configuration settings for added flexibility.
Inclut: Matériel de montage, Supports de montage en rack, Câble de configuration série
  • Protection contre la surintensité 10 kAIC
    Fournit une protection en cas de surintensité majeure.
  • Interface de ligne de commande
    Accès à la gestion à distance via Telnet ou SSH.
  • Contrôle actuel
    Contrôle la tension totale du courant de chaque distributeur d'alimentation.
  • Cyber sécurité
    La connexion cyber-sécurisée renforce la sécurité de votre infrastructure matérielle. Les données machine forment la base des informations et analyses opérationnelles, ce qui permet de réduire les coûts de maintenance des équipements.
  • Affichage local de la surveillance du courant
    Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l’alimentation s’affiche sur l’unité via un affichage numérique. L’affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s’approche de l’ampérage tiré maximal de la bande. (Uniquement disponible sur les SKU désignés)
  • Taux de transfert élevé
    Le taux de transfert se trouve dans la norme du secteur et dans le délai moyen d’abandon des charges par l’alimentation électrique. Le transfert d’une source d’alimentation vers une autre est transparent pour les équipements connectés, évitant ainsi toute discontinuité dans les performances des équipements.
  • Fonctions de gestion à distance
    Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)
  • RoHS
    Certifie que les appareils électroniques ne contiennent pas de métaux dangereux ni de retardateurs de flamme.
  • Compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
    Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.

NetShelter Rack Transfer Switches Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Sources d’alimentation en entrée doubles
Fournit une alimentation CA redondante aux équipements connectés. Deux lignes CA alimentent l'unité. Si l'alimentation secteur primaire tombe en panne, l'unité bascule automatiquement sur l'autre source d'alimentation.
Transfer time <10ms
Temps de transfert leader du secteur pour garantir une transmission transparente en cas de panne de courant.

Simplicité de gestion

Écran LCD couleur
Fournit une surveillance et une gestion locales plus robustes et intuitives.
Fonctions de gestion de réseau
Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux. A cette fonctionnalité est associée la possibilité de mettre à niveau facilement et rapidement le microprogramme via un téléchargement réseau vers les unités installées pour des améliorations futures du produit.

Souplesse

Large éventail de connexions d'entrée et de sortie
La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.

Caractéristiques marketing

Écrans d'information
Indique le statut des sources CA qui alimentent les unités. Indique également quelle source est définie comme source principale et quelle source fournit actuellement du courant à la charge. Cela offre une description visuelle du flux d’électricité entre l’entrée et la charge. Ainsi, l’utilisateur peut rapidement voir le flux d’électricité et le statut des sources d’entrée sans se connecter à l’unité. (Remarque : les unités non mises en réseau ne fournissent que des informations de statut et n’offrent pas de description visuelle du flux d’électricité)
Montable en rack
Occupe seulement 1U du précieux espace rack. Amène l'alimentation là où elle est le plus utile : dans le rack à proximité de l'équipement.

Protection

Protection contre la surintensité 10 kAIC
Fournit une protection en cas de surintensité majeure.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Protection contre les surcharges
Non
Dessin de courant total maximal
16

Entrée

Fréquence d'entrée
90 - 264 V
Capacité de charge
3700VA
Courant d'entrée maximal
20A
Courant de ligne maximal
20A

Physique

Hauteur max.
44mm, 4.4cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
236mm, 23.6cm
Poids net
3.74kg
Poids avec emballage
5.51kg
Hauteur de transport
114mm, 11.4cm
Largeur de transport
600mm, 60.0cm
Profondeur de transport
356mm, 35.6cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
-5 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-25 - 65 °C
Humidité relative de stockage
5 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
CE, Répertorié cUL, EN 55022 class A, FCC partie 15 classe A, listé UL
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services