Nos marques

APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime

APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Avant gauche
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Avant gauche
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Avant gauche
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Avant droit
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Avant droit
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Back
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Back
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Avant gauche
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Avant droit
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Avant droit
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Back
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime Back
  • Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive

  • Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, User manual

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

SRVPM10KRIL Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (10000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
10.0kWatts / 10.0kVA
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
Hard wire 3-wire
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V, No Battery, Extended Runtime
Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive
Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, User manual
  • Bypass interne automatique
    Commutateur de bypass purement statique sans contacteur de dérivation assurant un transfert rapide et fiable vers et depuis le bypass, calibré pour 125 % de la charge nominale.
  • Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
    Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
  • Mode ECO
    Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
  • Arrêt d'urgence
    Connectez l'équipement à un système de coupure de l'alimentation d'urgence (EPO) pour couper l'alimentation en cas d'urgence.
  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Affichage graphique LCD
    Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
  • Connectivité série
    Permet de gérer l'onduleur via un port série.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.

Smart-UPS On-Line Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Durée de fonctionnement évolutive
Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.

Adaptabilité

Batteries externes Plug-and-Play
Garantit aux charges la fourniture d'un courant stable et constant lors de l'augmentation de la durée de fonctionnement de l'onduleur.
Micrologiciel avec mise à niveau flash
Les versions de maintenance des firmware peuvent être installées à distance via FTP.
Convertible Rack/Tour
Protège l'investissement initial réalisé dans l'onduleur lors du passage d’un environnement en tour à un environnement en rack.

Protection

Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.

Caractéristiques marketing

Tranquillité d'esprit apportée par la fiabilité et la compatibilité totales des équipements
Offre une onde sinusoïdale pure en sortie, recommandée par les fabricants de serveurs qui utilisent une alimentation électrique avec correction du facteur de puissance (PFC) active. Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Smart-UPS avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.
Faibles coûts de fonctionnement et de maintenance, avec une fiabilité prouvée et une gestion intelligente de la batterie.
La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent les clients à l'avance lorsqu'un changement de batterie est nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension.
Gagnez du temps grâce à un accès réseau ou à distance simple et pratique.
Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Network Shutdown, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.
Vous évite de coûteux problèmes d'alimentation électrique en assurant la protection et la disponibilité de vos données et équipements informatiques.
Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. L'architecture en double conversion ajuste la tension, régule la fréquence et offre un temps de basculement sur la batterie nul pendant les pannes de courant.

Simplicité de gestion

Compatible avec InfraStruXure Manager
Permet la gestion centralisée via InfraStruXure Manager d'APC.
Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.

Facilité de maintenance

Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Notification prédictive de défaillance.
Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Distribution des produits

Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Argentine, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Benin, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Chili, Cameroun, Colombie, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Dominique, Algérie, Equateur, Gabon, Géorgie, Guyane française, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Croatie, Hongrie, Indonésie, Israël, Irak, Italie, Jordanie, Cambodge, Corée du Sud, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Maroc, Madagascar, Macédoine, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Namibie, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Roumanie, Russie, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Ukraine, Ouzbékistan, Vénézuela, Vietnam, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
10.0kWatts / 10.0kVA
Autres tensions de sortie
220 V, 240 V
Facteur de crête de charge
3:1
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Bypass
Internal bypass (automatic and manual)

Entrée

Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz Détection automatique
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
110 - 300 Half load, 176 - 300 Pleine chargeV
Autres tensions en entrée
220 V, 240 V

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Tension nominale des batteries
220 V

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
600Joules

Physique

Hauteur max.
87mm, 8.7cm
Largeur max.
438mm, 43.8cm
Profondeur max.
615mm, 61.5cm
Poids net
16.0kg
Poids avec emballage
20.0kg
Hauteur de transport
240mm, 24.0cm
Largeur de transport
600mm, 60.0cm
Profondeur de transport
760mm, 76.0cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 3000mètres
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de stockage
0 - 15000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
58.0dBA

Conformité

Approbation
CE, EAC, EN/CEI 62040-1, EN/CEI 62040-2
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services