APC Easy Rack PDU Temperature & Humidity Sensor

APC Easy Rack PDU Temperature & Humidity Sensor Avant gauche
APC Easy Rack PDU Temperature & Humidity Sensor Avant gauche
APC Easy Rack PDU Temperature & Humidity Sensor Avant gauche
APC Easy Rack PDU Temperature & Humidity Sensor Avant gauche
  • Easy Rack PDU environmental sensor that monitors temperature and humidity in your Data Center or Network Closet.

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

EPDU-TH Caractéristiques

APC Easy Rack PDU Temperature & Humidity Sensor
Easy Rack PDU environmental sensor that monitors temperature and humidity in your Data Center or Network Closet.
Inclut: Guide d'installation

Capteurs DE NetBotz Caractéristiques et avantages

Souplesse

Identifiants uniques
Personnalisation de chaque capteur à l'aide d'un nom et d'un emplacement uniques.

Disponibilité

Capteurs en option
Ajoute des capteurs à vos dispositifs NetBotz compatibles pour surveiller température, humidité, fluide, vibrations, particules de poussière, etc.
Capteurs de petite taille
Les petits capteurs rendent la mise en place plus souple.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
44mm, 4.44cm
Largeur max.
20mm, 2.0cm
Profondeur max.
13mm, 1.3cm
Poids net
0.05kg
Poids avec emballage
0.22kg
Hauteur de transport
185mm, 18.5cm
Largeur de transport
125mm, 12.5cm
Profondeur de transport
38mm, 3.8cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
-40 - 74 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Température de stockage
0 - 50 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services