APC, Cordon dalimentation C19 - BS1363A (2,4m) modèle UK

APC, Cordon dalimentation C19 - BS1363A (2,4m) modèle UK Avant gauche
APC, Cordon dalimentation C19 - BS1363A (2,4m) modèle UK Avant gauche
APC, Cordon dalimentation C19 - BS1363A (2,4m) modèle UK Avant gauche
APC, Cordon dalimentation C19 - BS1363A (2,4m) modèle UK Avant gauche
APC, Cordon dalimentation C19 - BS1363A (2,4m) modèle UK Avant gauche
APC, Cordon dalimentation C19 - BS1363A (2,4m) modèle UK Avant gauche
APC, Cordon dalimentation C19 - BS1363A (2,4m) modèle UK Avant gauche
APC, Cordon dalimentation C19 - BS1363A (2,4m) modèle UK Avant gauche
Green Premium™
RoHS
  • Vaste choix de cordons d'alimentation pour différents équipements informatiques.

Voir la présentation du produit

AP9895 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Connexions de sortie
(1) IEC 60320 C19
Type de connexion en entrée
BS1363A British
Longueur du cordon
2.4mètres
APC, Cordon dalimentation C19 - BS1363A (2,4m) modèle UK
Vaste choix de cordons d'alimentation pour différents équipements informatiques.

Distribution des produits

Belgique, Suisse, Serbie et Monténégro, Allemagne, France, Royaume-Uni, Hong-Kong, Corée du Sud, Maroc

Sortie

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Poids net
0.41kg
Poids avec emballage
0.52kg
Hauteur de transport
102mm, 10.2cm
Largeur de transport
298mm, 29.8cm
Profondeur de transport
76mm, 7.6cm
Couleur
Noir

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services