Nos marques

"APC Alarm Beacon"

"APC Alarm Beacon" Avant gauche
"APC Alarm Beacon" Avant gauche
"APC Alarm Beacon" Avant gauche
"APC Alarm Beacon" Avant gauche
"APC Alarm Beacon" Avant droit
"APC Alarm Beacon" Avant gauche
"APC Alarm Beacon" Avant gauche
"APC Alarm Beacon" Avant droit
RoHS
  • Informe rapidement le personnel de situations critiques à l'aide d'un signal d'alarme visible. Compatible avec les appareils NetBotz sélectionnés.

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

AP9324 Caractéristiques

"APC Alarm Beacon"
Informe rapidement le personnel de situations critiques à l'aide d'un signal d'alarme visible. Compatible avec les appareils NetBotz sélectionnés.
Inclut: Guide d'installation
  • Alarm Beacon
    Localisez rapidement les problèmes dans les grands centres de données. Choisissez à quel moment ce témoin d'alarme à grande visibilité s'active.

Capteurs DE NetBotz Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Capteurs en option
Ajoute des capteurs à vos dispositifs NetBotz compatibles pour surveiller température, humidité, fluide, vibrations, particules de poussière, etc.
Capteurs de petite taille
Les petits capteurs rendent la mise en place plus souple.

Souplesse

Identifiants uniques
Personnalisation de chaque capteur à l'aide d'un nom et d'un emplacement uniques.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
86mm, 8.6cm
Largeur max.
85mm, 8.5cm
Profondeur max.
85mm, 8.5cm
Poids net
0.3kg
Poids avec emballage
0.34kg
Hauteur de transport
97mm, 9.7cm
Largeur de transport
99mm, 9.9cm
Profondeur de transport
102mm, 10.2cm
Couleur
Noir, Orange

Environnemental

Température de fonctionnement
-20 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-25 - 65 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services