NetBotz 750

Solution performante de sécurité et de surveillance de l'environnement pour les armoires de réseau aux datacenters

The NetBotz 750 offers an active monitoring solution designed to protect against environmental threats and unauthorized access risks that can cause downtime to IT infrastructure, in both Edge Compute and Data Center environments. With its integrated suite of sensors, access control pods, and the newly introduced HD Camera Pod 165, the NetBotz 750 safeguards environments with surveillance and flexible alerting based on user-definable thresholds. Compute is quickly moving closer to where it is used at the Edge, increasing the risks of water damage, high temperature & humidity, fire or other conditions bringing down business-critical applications. Intentional or malicious access events not only threaten compute availability, but also leave enterprises vulnerable to costly compliance violations. The NetBotz 750 provides integrated sensing, surveillance, and badged rack-access control to help mitigate these risks through a wide array of compatible sensors, camera clip capture and storage, and configurable alarming.

En savoir plus
Produits Référence Prix
Produit NetBotz Rack Monitor 750 Référence NBRK0750 Prix 2.329,25 €
Caractéristiques
Surveillance Détecte et enregistre les mouvements, permet d'associer un enregistrement visuel avec un accès ou une alerte environnementale afin d'accélérer l'analyse de la cause première.
Des solutions conformes Les kits de poignée d'accès au rack fournissent la visibilité et la traçabilité des personnes qui accèdent aux armoires afin que l'organisation puisse facilement se conformer aux réglementations en matière de sécurité des données.
Prise en charge native de capteur sans fil Gérez jusqu'à 47 capteurs de température et de température/humidité sans fil NetBotz à partir d'un seul et unique NetBotz
Contrôle des accès physiques Donner aux personnes autorisées l'accès aux équipements par authentification avec carte de proximité.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison