Télécommunications

Solutions d'alimentation CC fiables et flexibles pour les locaux des clients à large bande, les applications sans fil à basse tension et d'autres applications de télécommunication.

Il ne peut pas y avoir de communication claire ininterrompue sans un onduleur adapté. La protection des lignes de télécommunication contre les perturbations liées à une alimentation inadéquate ou instable est aussi importante que la protection du flux de données d'un ordinateur. Elle l'est même peut-être davantage, car les coupures de courant sont souvent liées aux catastrophes naturelles et autres situations d'urgence dans lesquelles il faut pouvoir être en mesure de demander rapidement de l'aide. Pour protéger les lignes de télécommunication des perturbations électriques, APC by Schneider Electric offre les deux solutions suivantes : PowerShield, un onduleur CC conçu pour protéger l'équipement local du client par des réseaux hybrides fibre-câble coaxial, des réseaux FTTH (Fiber to the home) et des réseaux FWLL (Fixed wireless local loop). Magnum VS, une unité d’alimentation CC modulaire et montable en rack pour les applications sans fil à basse tension, les locaux du client et les applications réseau distribuées.

En savoir plus
Disponibilité
Protection interne Equipement de protection intégral contre les surintensités qui protège le système des problèmes de surcharge.
Compensation de la température sur la tension de batterie La compensation automatique de la tension flottante de la batterie augmente la durée de vie et les performances de la batterie.
Autonomie extensible Des batteries supplémentaires peuvent être ajoutées afin d'alimenter la charge pendant une période prolongée en cas de défaillance de l'installation électrique.
Facilité de maintenance
Accès frontal L'installation et la maintenance de tous les composants peuvent s'effectuer sans accéder à l'arrière ou aux côtés de l'armoire.
Batteries échangeables à chaud Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Batteries remplaçables par l'utilisateur Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Simplicité de gestion
LED Indicators Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
Autotest automatique L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison