Smart-UPS On-Line

Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive

Smart-UPS On-Line fournit une protection de l'alimentation en ligne double conversion véritable, haute densité, pour les serveurs, les réseaux voix et données, les laboratoires d'analyses médicales et les applications industrielles légères. Capable de supporter des charges de 1 à 20 kVA dans une forme convertible rack/tour, Smart-UPS On-Line est disponible de 2U à 12U. De récentes extensions de famille à 15 et 20 kVA permettent de protéger des serveurs lames particulièrement voraces ou des racks lourdement chargés en équipements. Si les systèmes d'entreprise critiques requièrent une durée d'autonomie exprimée en heures et non en minutes, Smart-UPS On-Line peut être configuré en fonction des packs de batteries pour pouvoir répondre aux exigences d'autonomie strictes des systèmes stratégiques de l'entreprise. Le logiciel de gestion PowerChute inclus assure une coupure progressive et sans surveillance des systèmes d'exploitation réseau. Tous les modèles 5 kVA et plus comprennent une carte de gestion réseau intégrée pour la gestion à distance (en option sur les modèles inférieurs à 5 kVA). La gamme Smart-UPS On-Line dans son intégralité confère une valeur ajoutée aux clients opérant dans un environnement exigeant au plan de l'alimentation électrique, à la recherche d'une régulation extrêmement rigoureuse de la tension et de la fréquence, d'un bypass interne et d'une correction du facteur de puissance en entrée.

En savoir plus
Produits Référence Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) Prix
Produit Onduleur APC Smart-UPS SRT 10 000 VA, RM, 230 V Référence SRT10KRMXLI Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 3:40 Prix 9.196,00 €
Produit Onduleur Smart-UPS APC SRT 10 000 VA, 230 V Référence SRT10KXLI Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 3:40 Prix 8.893,50 €
Produit APC Smart-UPS SRT 2 200 VA, montage en rack, 230 V Référence SRT2200RMXLI Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:40 Prix 2.208,25 €
Produit Carte réseau APC SMART-UPS SRT2200 VA, montage en rack, 230 V Référence SRT2200RMXLI-NC Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:40 Prix 2.722,50 €
Produit APC Smart-UPS SRT 2 200 VA, 230 V Référence SRT2200XLI Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:40 Prix 1.996,50 €
Produit APC Smart-UPS SRT 3 000 VA, montage en rack, 230 V Référence SRT3000RMXLI Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:56 Prix 3.418,25 € Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Carte réseau APC SMART-UPS SRT 3000 VA, montage en rack, 230 V Référence SRT3000RMXLI-NC Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:56 Prix 3.932,50 € Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit APC Smart-UPS SRT 3 000 VA, montage en rack, 208/230 V IEC Référence SRT3000RMXLW-IEC Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:56 Prix 3.539,25 €
Produit APC Smart-UPS SRT 3 000 VA 230 V Référence SRT3000XLI Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:56 Prix 3.206,50 €
Produit APC Smart-UPS SRT 3 000 VA, 208/230 V IEC Référence SRT3000XLW-IEC Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:56 Prix 3.357,75 €
Produit Onduleur Smart-UPS APC SRT 5 000 VA, RM, 230 V Référence SRT5KRMXLI Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:31 Prix 5.112,25 €
Produit APC Smart-UPS 5 000 VA 230 V, montage en rack, avec pack garantie de 6 ans Référence SRT5KRMXLI-6W Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:31 Prix 5.535,75 €
Produit APC Smart-UPS SRT 5000 VA RM 208/230 V HW Référence SRT5KRMXLW-HW Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:31 Prix 5.384,50 €
Produit Onduleur Smart-UPS APC SRT 5 000 VA, 230 V Référence SRT5KXLI Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:31 Prix 4.840,00 €
Produit Onduleur Smart-UPS APC SRT 6 000 VA, RM, 230 V Référence SRT6KRMXLI Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:39 Prix 5.898,75 €
Produit APC Smart-UPS 6k VA 230 V, montage en rack, avec pack garantie de 6 ans Référence SRT6KRMXLI-6W Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:39 Prix 6.261,75 €
Produit Onduleur Smart-UPS APC SRT 6 000 VA, 230 V Référence SRT6KXLI Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:39 Prix 5.626,50 €
Produit Onduleur Smart-UPS APC SRT 8 000 VA, RM, 230 V Référence SRT8KRMXLI Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 3:27 Prix 7.623,00 €
Produit Onduleur Smart-UPS APC SRT 8 000 VA, 230 V Référence SRT8KXLI Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 3:27 Prix 7.320,50 €
Produit Onduleur APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1 000 VA, montage en rack, 230 V Référence SRTL1000RMXLI Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:15 Prix 2.389,75 €
Produit Onduleur APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1 000 VA, montage en rack, 230 V, avec carte réseau Référence SRTL1000RMXLI-NC Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:15 Prix 2.904,00 €
Produit Onduleur APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1 500 VA, montage en rack, 230 V Référence SRTL1500RMXLI Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:15 Prix 2.813,25 €
Produit Onduleur APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1 500 VA, montage en rack, 230 V, avec carte réseau Référence SRTL1500RMXLI-NC Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 1:15 Prix 3.357,75 €
Produit Onduleur Smart-UPS APC RT 1 000 VA, montage en rack, 230 V Référence SURT1000RMXLI Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:31 Prix 1.300,75 €
Produit Onduleur Smart-UPS APC RT 1 000 VA,montage en rack, 230 V, avec carte réseau Référence SURT1000RMXLI-NC Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:31 Prix 1.875,50 €
Produit Onduleur Smart-UPS APC RT 1 000 VA, 230 V Référence SURT1000XLI Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:31 Prix 1.075,69 €
Produit Onduleur Smart-UPS APC RT 1 000 VA, 230 V, avec carte réseau Référence SURT1000XLI-NC Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 0:31 Prix 1.633,50 €
Produit Onduleur Smart-UPS APC RT 15 kVA, montage en rack, 230 V Référence SURT15KRMXLI Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 6:29 Prix 13.310,00 € Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Produit Onduleur Smart-UPS APC RT 20 kVA, montage en rack, 230 V Référence SURT20KRMXLI Durée de fonctionnement estimée (Heures/Minutes) 6:29 Prix 14.883,00 € Appel de disponibilité
+32(0)23737501 +32(0)23737501
Simplicité de gestion
Gérable par réseau Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Voyants d'état DEL Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Connectivité série Permet de gérer l'onduleur via un port série.
Compatible avec InfraStruXure Manager Permet la gestion centralisée via InfraStruXure Manager d'APC.
SmartSlot Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Adaptabilité
Micrologiciel avec mise à niveau flash Les versions de maintenance des firmware peuvent être installées à distance via FTP.
Batteries externes Plug-and-Play Garantit aux charges la fourniture d'un courant stable et constant lors de l'augmentation de la durée de fonctionnement de l'onduleur.
Convertible Rack/Tour Protège l'investissement initial réalisé dans l'onduleur lors du passage d’un environnement en tour à un environnement en rack.
Disponibilité
Chargement de la batterie à compensation thermique Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Durée de fonctionnement évolutive Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
Bypass interne automatique Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Batteries échangeables à chaud Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Gestion intelligente des batteries Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Facilité de maintenance
Batteries remplaçables par l'utilisateur Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Autotest automatique L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Notification prédictive de panne Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
Notification de batterie déconnectée Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
Alarmes sonores Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Protection
Compatible avec le générateur Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Démarrage à froid possible Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Coupe-circuit réinitialisable Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
Régulation de fréquence et de tension Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Traitement de l'alimentation Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Homologué par un Bureau de sécurité Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Correction du facteur de puissance en entrée Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison